Tilfeldig pakking
Tall-Pak
Munters Tall-Pak® tilfeldig pakning oppnår masseoverføringsytelse som kan sammenlignes med standard væskefordelere med lavere trykkfall. 1:1 sideforhold, større fasegrenseflate for gass-væskefordeling og ekstra ribber gjør den til en av de mest effektive ringpakningene.
Highlights
- Lavere trykkfall, men samme ytelse som pallringer
- Større fasegrenseflate for gass-væske-kontakt
- Høyere mekanisk styrke
- Tynnere, høyere senger enn pallringer
- Lavere innkjøpskostnader enn pallringer
Produkter i denne serien
Modell | Overflateareal (m2/m3) | Hulromandel (%) |
---|---|---|
Tall-Pak nr. 1 (30 mm) | 171 | 96,5 |
Tall-Pak # 1.5 (45 mm) | 118 | 97 |
Tall-Pak # 2 (60 mm) | 84 | 97,8 |
Tall-Pak # 3 (90 mm) | 57 | 98 |