Oppgradering av prosessvifte for avfuktere i MX-serien
Energibesparelser på over 50 %
Prosessvifter på eldre Munters MX-avfuktere drives med AC-induksjonsmotorer. Men dere oppnår energibesparelser på 50 % eller mer ved å oppdatere Munters MX-avfukter til en moderne, mer energieffektiv EC-vifte (elektronisk kommutatorvifte).
EC-viften bruker et elektronisk styrt statorfelt som muliggjør presis 0-100 % proporsjonal styring uten induksjon. Kontrollmetoder omfatter trykktransduser eller manuelt potensiometer, med spenningsalternativer på 0-10 VDC eller 4-20 mA.
Fordeler ved oppgradering til EC-vifte:
- 50 % reduksjon i energiforbruk
- Avkastning på investeringen (ROI) på mindre enn 2 år
- Green Tech energieffektiv viftemotor
- Fleksibel viftemotordesign muliggjør horisontal eller vertikal utblåsing

Oppgradering av prosessvifte hos British Sugar
På British Sugars anlegg i Cantley i Storbritannia er syv avfuktere i drift 8 500 timer i året. For å spare energi ble en vifteoppgradering av MXT 2800 valgt som et pilotprosjekt. Oppgraderingen omfattet utskifting av den opprinnelige viften, modifisering av kanalsystemet, montering av en EC-vifteenhet og justering av prosessviftens koblingsanlegg. Med en strømkostnad på 8,5 p per kWh oppnås avkastningen på investeringen på under to år.