Oplossingen voor klimaatbeheersing, energieterugwinning en schone technologie
Munters is vooral bekend om de oplossingen voor ontvochtiging, maar levert ook een serie oplossingen voor klimaatbeheersing, energieterugwinning en schone technologie voor kritische commerciële en industriële productieprocessen.
Toepassingen voor algemene industrieën
Voorkom corrosie, schimmels en meeldauw
Door de relatieve luchtvochtigheid binnen laag te houden, voorkom je condensvorming die corrosie, schimmel en meeldauw kan veroorzaken. Het verwarmen van lucht om de juiste relatieve vochtigheid te handhaven kost onnodig veel energie. De sorptiedrogers van Munters verwijderen vocht en handhaven optimale relatieve vochtigheidsniveaus zonder de temperatuur te verhogen. In industriële toepassingen levert dit flinke energiebesparingen op.
Neem contact op met Munters voor meer informatie over ons uitgebreide assortiment oplossingen voor klimaatbeheersing in alle vormen van productie.
Voordelen:
- Voorkomt schimmel, meeldauw en corrosie
- Beschermt elektrische systemen
- Verlaagt de energiekosten zonder de temperatuur te verhogen
- Brengt de onderhoudskosten omlaag
- Zorgt voor een aangenamere werkomgeving
Betere luchtkwaliteit en werkomgevingen
De Indoor Air Quality (IAQ - kwaliteit van de binnenlucht) wordt aangetast door vervuilende stoffen, zoals stof, pollen, schimmel en vluchtige organische stoffen (VOS). Langdurige blootstelling aan slechte IAQ kan een rol spelen bij chronische luchtwegaandoeningen zoals astma.
Het is een uitdaging om de ventilatie in gebouwen te verbeteren zonder de luchtvochtigheid binnen in gevaar te brengen. Munters gebruikt twee bewezen technologieën: energieterugwinning om verspilling te voorkomen en sorptiedroging om de relatieve vochtigheid binnen een aanvaardbaar bereik te houden, conform de ASHRAE-normen voor comfort in gebouwen. Bovendien levert Munters Zeoliet rotorconcentratorsystemen, die zuinig zijn qua kosten én energie. Ze halen VOS uit de lucht en verbeteren in één moeite door ok de werkomgeving en het milieu in algemene zin.
Neem contact op met Munters voor meer informatie over ons uitgebreide assortiment oplossingen voor klimaatbeheersing in alle vormen van productie.
Voordelen:
- Betere kwaliteit van binnenlucht
- Meer comfort
- Lagere bedrijfskosten
- Naleving van ASHRAE-richtlijnen
Perfecte omstandigheden voor opslag
Eén van de grootste zorgen van eigenaren van magazijnen en opslagfaciliteiten, vooral die met gevoelige of kwetsbare goederen, is overmatig vocht. Hierdoor kan kostbare en ontwrichtende schade ontstaan aan veel standaard opgeslagen goederen, zoals metalen, poeders, voedsel, elektronica en kleding. Om nog maar te zwijgen over de apparatuur in de opslag zelf.
Verbetering van de isolatie van het gebouw vermindert het probleem. Om het perfecte klimaat te handhaven is echter een langetermijnoplossing nodig. Door Munters ontvochtigingsapparatuur te installeren, wordt vochtige lucht naar buiten afgevoerd of wordt het vocht gecondenseerd tot water, waardoor opgeslagen goederen in optimale staat blijven.
Neem contact op met Munters voor meer informatie over ons uitgebreide assortiment oplossingen voor klimaatbeheersing in alle vormen van productie.
Voordelen:
- Bescherm opgeslagen goederen en apparatuur
- Voorkom schimmel, bacteriën en corrosie
- Beheers het hele jaar door het binnenklimaat
- Zorg voor een aangenaam klimaat voor de gebruikers van gebouwen
- Beperk energiekosten
Gecombineerde temperatuur- en vochtigheidsregeling
Fabrikanten moeten temperatuur en vochtigheid vaak los van elkaar zien te beheersen. De energiezuinige industriële airconditioningsystemen van Munters maken slim gebruik van de sorptierotortechnologie om verschillende combinaties van temperatuur- en vochtigheidsregeling aan te kunnen.
Munters geoptimaliseerde industriële vochtverwijdering en speciale buitenluchtsystemen (DOAS) kunnen bijzonder droge lucht leveren voor het beheersen van latente piekcondities in gecontroleerde ruimten. Bovendien kunnen ze werken met een lagere ingangscapaciteit om het energieverbruik tot een minimum te beperken en bieden ze meer gematigde vochtigheidsniveaus van de toevoerlucht wanneer de latente belasting van de gecontroleerde ruimte minder hoog is. De systemen handhaven de gewenste temperatuur en luchtvochtigheid in de ruimte en zijn meteen ook uiterst flexibel, waardoor ze energiezuinig kunnen reageren op grote schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid.
Neem contact op met Munters voor meer informatie over ons uitgebreide assortiment oplossingen voor klimaatbeheersing voor alle vormen van productie.
Voordelen:
- Nauwkeurige klimaatbeheersing, precies zoals nodig
- Maximale flexibiliteit
- Lagere energiekosten
Energiezuinige oplossingen voor schonere processen
Munters oplossingen voor schone technologieën omvatten systemen voor nevelverwijdering en gas-vloeistofscheiding om te helpen waar vloeistoffen en gassen gescheiden moeten worden, technologie voor massatransport om chemische componenten te scheiden en vloeistofextractie te vereenvoudigen en VOS-vermindering om vervuilende stoffen aan de lucht te onttrekken. Schone technologieën verhogen de procesproductiviteit en verminderen tegelijkertijd de uitstoot.
Neem contact op met Munters voor meer informatie over onze schone technologieoplossingen voor alle vormen van productie.
Voordelen:
- Toonaangevende expertise in de sector
- Verbeter de productie en energiezuinigheid
- Minder uitstoot
- Maak je CO<sup>2</sup>-voetafdruk kleiner
Energiezuinige koeling
Munters is wereldwijd marktleider op het gebied van adiabatische koeloplossingen. Onze technologieën voor rechtstreekse en indirecte adiabatische koeling zijn duurzaam en energiezuinig en koelen op natuurlijke wijze.
Munters adiabatische koelers zijn onder andere rechtstreekse adiabatische koelers, die vloeibaar water in damp omzetten en aan de lucht afgeven met behulp van een speciaal ontworpen pad, en indirecte adiabatische koelers, waarbij verdampend water de lucht afkoelt terwijl het door een warmtewisselaar stroomt, waardoor de luchtvochtigheid in de behandelde ruimte constant blijft. Technologieën voor rechtstreekse en indirecte adiabatische koeling zijn extreem energiezuinig, omdat er in de koelcyclus geen compressors nodig zijn.
Neem contact op met Munters voor meer informatie over onze koeloplossingen voor alle vormen van productie.
Voordelen:
- Toonaangevende expertise in de sector
- Duurzaam en energiezuinig
- Betrouwbaar en kostenefficiënt
- Beschikbaar voor een de meest uiteenlopende behoeften voor koeling