Munters AB has divested its FoodTech Equipment offering to Grain & Protein Technologies, owned by American Industrial Partners. As a result, neither Munters AB nor any of the companies within the Munters Group are responsible or liable for any content related to FoodTech Equipment that temporarily remain on the website or for any products or services related to FoodTech Equipment, except to the extent required by applicable law. This includes any inaccuracies, errors, or omissions in the information provided. For more information, please refer to the press release dated 9 February 2025, available at https://www.munters.com/en-us/news-media/press-releases/2025/munters-signs-an-agreement-to-divest-the-foodtech-equipment-offering/.

Optimaliseer de productie, werk corrosie weg en verlaag de bedrijfskosten

Onbeheerste vochtigheid veroorzaakt condensatie- en corrosieproblemen, falende verf- en coatingprocessen en onbetrouwbare testomstandigheden. Munters lost deze problemen op met systemen waarmee de auto-industrie temperatuur en vochtigheid volgens exacte specificaties kan handhaven.

Het beheersen van omgevingsfactoren zoals vochtigheid en temperatuur is voor de auto-industrie van essentieel belang. De oplossingen van Munters voor ontvochtigers, VOS-vermindering en hoge temperatuur lucht-lucht energieterugwinning in de auto-industrie spelen een cruciale rol bij de productie en bescherming van auto's, onderdelen en apparatuur en zorgen voor minder uitstoot en lagere bedrijfskosten.

Munters levert kosteneffectieve, energiezuinige oplossingen voor de auto-industrie, geproduceerd in onze ISO 9001: 2008- en 14001-gecertificeerde faciliteiten. Wij kunnen onze systemen ontwerpen op basis van jouw specifieke eisen en toepassingen.

Bronnen:

Toepassingen in de auto-industrie

Vochtbeheersing in fabricageprocessen

De oplossingen van Munters voor ontvochtiging in de auto-industrie handhaven effectief consistente luchtcondities binnen, ongeacht de omgevings- of buitencondities. Door problemen als condensatie en corrosie te voorkomen wordt de productiesnelheid verhoogd en de consistentie en kwaliteit verbeterd.

Overal ter wereld gebruiken autofabrikanten apparatuur van Munters om de ideale condities te creëren voor het lamineren, gieten, spuitgieten, produceren van autoruiten en tal van andere fabricageprocessen.

Neem contact op met Munters voor meer informatie over onze oplossingen voor de auto-industrie.

Voordelen:

  • Geoptimaliseerde productieprocessen die het hele jaar door constant blijven
  • Condensatie- en corrosieproblemen worden voorkomen
  • Snellere productie
  • Betere kwaliteit
  • Betere consistentie
  • Lage bedrijfskosten in vergelijking met alternatieve methoden

Verbeter de verf- en coatingprocessen

Realiseer hoogwaardige afwerkingen en kortere droogtijden met kortere droogtunnels bij het gebruik van droge lucht bij primer-, verf- en coatingprocessen.

Coatingspecificaties vereisen vaak een maximale relatieve vochtigheid, die in vochtige zomermaanden maar al te vaak niet haalbaar is. Dit leidt tot vroegtijdige gebreken als scheurtjes en blaasjes. Door Munters oplossingen voor vochtigheids- en temperatuurbeheersing te gebruiken, blijft de kwaliteit van verf- en coatingprocessen het hele jaar door constant, waardoor je kostbare stilstand van de productie voorkomt. Deze verbetering in de algehele droogconsistentie zorgt op zijn beurt voor minder nabewerking en lagere productiekosten.

Bovendien is de behandeling van verfcabine-uitlaatlucht met vluchtige organische stoffen (VOS), zoals oplosmiddelen, eenvoudig te realiseren met de Zeol rotorconcentratorsystemen van Munters. Het systeem concentreert een groot uitlaatgasvolume met een lage concentratie VOS in een kleine, geconcentreerde stroom, die vervolgens kosteneffectief wordt vernietigd door een oxidatiemiddel.

Munters hoge temperatuur warmtewisselaars winnen warmte terug uit energieverbruikende processen, zoals de reductie van de uitlaatgassen van een verfcabine, bij temperaturen tot 1093 °C (2000 °F). Energie kan worden teruggewonnen en teruggevoerd als procesaanmaaklucht, worden gebruikt om verbrandingslucht voor te verwarmen of worden gebruikt voor verwarming van fabriek of kantoren.

Neem contact op met Munters voor meer informatie over onze oplossingen voor de auto-industrie.

Voordelen:

  • Betere en consistentere kwaliteit
  • Snellere droogtijden
  • Minder uitstoot
  • Verbeterde energiezuinigheid
  • Aangenamere werkomgeving

Het simuleren van omgevingscondities voor testen

Het testen en meten van motoren, assemblages en afgebouwde voertuigen zijn kritieke controlepunten in het productieproces. Teststations zoals windtunnels, 'soak boxes', omgevings- en echovrije kamers vereisen exacte omgevingscondities om te waarborgen dat prestatiemetingen nauwkeurig en herhaalbaar zijn en dat aan de kwaliteitsdoelen wordt voldaan.

Munters oplossingen voor het testen van ontvochtiging in de auto-industrie stellen fabrikanten in staat om omgevingsdauwpunten tot -70 °C (-94 °F) te simuleren:

  • Testen van warme en koude start
  • Prestatiebeoordelingen van verwarming en airconditioning
  • Testen ontdooiing/ontwaseming van voorruiten
  • Functionele, duurzame en structurele beoordeling in extreme omgevingen
  • Beoordelingen van component- en materiaalprestaties
  • Beoordelingen van gecontroleerde thermische 'soaks' en zonnestraling

Neem contact op met Munters voor meer informatie over onze oplossingen voor de auto-industrie.

Voordelen:

  • Herhaalbare en aanpasbare omgevingscondities
  • Betere prestatiemetingen
  • Betere kwaliteit
  • Lage bedrijfskosten in vergelijking met alternatieve methoden

Testen van uitlaatgasmetingen

Autofabrikanten doen er alles aan om de vervuilende stoffen die via uitlaatgassen in de atmosfeer terechtkomen, terug te dringen. Munters technologie voor ontvochtiging helpt bij het toevoeren van goed gedefinieerde verdunningslucht, gezuiverd bij gespecificeerde temperaturen en lage vochtigheidsniveaus om betrouwbare metingen te registreren voor de laagste uitstoot.

Het systeem maakt variaties in de luchtstroom mogelijk, waardoor testen op maat gemaakt kunnen worden. Er kunnen gestandaardiseerde testen voor productontwikkeling en -certificering worden uitgevoerd om zomer- en wintercondities te simuleren.

Neem contact op met Munters voor meer informatie over onze oplossingen voor de auto-industrie.

Voordelen:

  • Herhaalbare en aanpasbare testcondities
  • Betere uitstootmetingen
  • Lage bedrijfskosten in vergelijking met alternatieve methoden

Bescherm auto's en onderdelen tijdens opslag en transport

Auto's en onderdelen die gevoelig zijn voor vocht - zoals metalen onderdelen, binnenpanelen en bekleding, elektronica en grondstoffen - lopen het risico op schimmel en corrosie. Dit leidt tot verspilling en afkeur van onderdelen die niet aan de eisen voldoen. Met de juiste opslag en het juiste transport van auto-onderdelen in een omgeving met een lage luchtvochtigheid, zoals geleverd door Munters ontvochtigers, kun je schimmel en corrosie voorkomen.

Neem contact op met Munters voor meer informatie over onze oplossingen voor de auto-industrie.

Voordelen:

  • Efficiënte conservering van auto's en onderdelen
  • Klimaatbeheersing gedurende het hele jaar
  • Lage bedrijfskosten in vergelijking met alternatieve methoden

Bevochtigingstoepassingen in de auto-industrie

Nauwkeurige beheersing van vochtigheidsniveaus kan diverse processen in de auto-industrie aanzienlijk verbeteren, waardoor de efficiëntie van de productie en de productkwaliteit uiteindelijk verbeteren. Munters biedt op maat gemaakte bevochtigingsoplossingen voor de uitdagingen in verfspuitcabines, schuurdekken en testomgevingen voor motoren.

Spuiten in de auto-industrie kan een hele uitdaging zijn omdat de verwachtingen op het gebied van kwaliteit en productiviteit bijzonder hoog zijn. Wanneer 's winters de luchtvochtigheid buiten lager is, kan dit problemen veroorzaken in de productie, of dat nu komt door een hoger stofgehalte of door problemen met statische elektriciteit. Munters oplossingen voor bevochtiging pakken deze problemen aan door de lucht optimaal te bevochtigen. Dit zorgt voor gelijkmatige kleuren, een egale verfverdeling en lagere verontreinigingsniveaus.

Het handhaven van de juiste relatieve vochtigheid op schuurdekken is essentieel voor het beperken van stof en statische ophoping. Munters oplossingen voor bevochtiging voorkomen effectief dat door de lucht zwevend stof aan het oppervlak van de carrosserie blijft plakken. Dit resulteert in een kortere schuurtijd en een betere afwerkkwaliteit.

Voor het testen van uitlaatemissies moet altijd worden voldaan aan strenge parameters voor temperatuur- en vochtigheidsregeling. De bevochtigingssystemen van Munters bieden precieze controle en betrouwbaarheid, waardoor nauwkeurige testomstandigheden mogelijk zijn..
Voordelen van Munters oplossing voor bevochtiging:

  • Voorkomt dat door de lucht zwevend stof aan carrosserieoppervlakken blijft kleven
  • Vermindert statische opbouw, zodat de productie efficiënter verloopt
  • Handhaaft de integriteit van verf op waterbasis
  • Zorgt voor nauwkeurige vochtigheidsregeling bij het testen van uitlaatemissies
  • Bevordert het welzijn van medewerkers door de werkomstandigheden te verbeteren

Producten – Auto-industrie

AirC Connect

Controllers en automatiseringsaccessoires

ComDry NX

Draagbare ontvochtigers

DSS Pro

Ontvochtigingssystemen

DV

Verticale stroming

Praktijkgevallen en opvallende punten

Wat Munters voor je kan betekenen