Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters AB has divested its FoodTech Equipment offering to Grain & Protein Technologies, owned by American Industrial Partners. As a result, neither Munters AB nor any of the companies within the Munters Group are responsible or liable for any content related to FoodTech Equipment that temporarily remain on the website or for any products or services related to FoodTech Equipment, except to the extent required by applicable law. This includes any inaccuracies, errors, or omissions in the information provided. For more information, please refer to the press release dated 9 February 2025, available at https://www.munters.com/en-us/news-media/press-releases/2025/munters-signs-an-agreement-to-divest-the-foodtech-equipment-offering/.

Lithium-ionbatterij dry room-ontvochtigers voor een perfecte productieomgeving

Of het nu gaat om een klein O&O-lab, een micro-omgeving of een grootschalige productiefaciliteit, met de Munters oplossingen voor ontvochtigers voor dry rooms kun je de vochtigheid optimaal regelen en de productie van lithium-ionbatterijen maximaliseren.

Niet alle productie van batterijen verloopt hetzelfde

De vraag naar lithium-ionbatterijen is enorm. Van hybride en elektrische voertuigen tot mobiele telefoons, laptops en medische apparaten, fabrikanten van batterijen staan onder druk om hun slagkracht te vergroten en tegelijkertijd batterijen te ontwikkelen met meer opslagcapaciteit, meer duurzaamheid en snellere oplaadtijden.

Lage dauwpuntvochtigheid in dry rooms voor batterijen is essentieel voor een maximale productiekwaliteit van lithium-ionbatterijen, bedrijfstijd en veilige werkruimten. Munters ontvochtigers zorgen voor een efficiënte en consistente vochtigheidsregeling in dry rooms, zodat die het hele jaar door stabiel functioneren. Door dauwpunten tussen -40 °F en -94 °F [-40 °C en -70 °C] of zelfs lager te realiseren, verlagen Munters ontvochtigers voor dry rooms je energiekosten met wel 30% en zijn ze ideaal voor de productie van lithium-ionbatterijen. 

Bronnen

Bereken de winst voor je dry room

Bereken hoeveel energie je bespaart met Munters ontvochtigers en download je persoonlijke verslag.

De productie van lithium-ionbatterijen vindt plaats in dry rooms met een extreem lage luchtvochtigheid. Het realiseren en handhaven van het juiste klimaat is essentieel om een optimale productkwaliteit te waarborgen.

Deze calculator helpt je bij het ontwerpen van je dry room en toont de belangrijkste parameters om rekening mee te houden als je de bedrijfsefficiëntie wilt verbeteren.

 

 

Optimale ontvochtiging is essentieel voor de productie van lithium-ionbatterijen

Lithium reageert zeer sterk op vocht, dus moet de batterijproductie plaatsvinden in dry rooms met een ultralage luchtvochtigheid. Dankzij deze superdroge omgeving kun je de productkwaliteit en de veiligheid van je medewerkers waarborgen. Het behalen van het juiste dauwpunt is essentieel. Als je niet zorgt voor het juiste dauwpunt in je dry room, kan dat de batterijproductie nadelig beïnvloeden. 

  • Productieproblemen – onvoorziene stilstand, waardoor producten verloren gaan en de kosten hoog oplopen.
  • Productintegriteit - slechtere batterijkwaliteit, prestaties en opbrengst.
  • Hogere bedrijfskosten - minder efficiënte ontvochtigers verbruiken meer energie en veroorzaken meer CO2-uitstoot tijdens de levensduur van de dry room.
  • Meer afval - als je vaker kwaliteitsproblemen hebt en defecte batterijen moet afvoeren, heeft dat een negatieve invloed op het milieu en je bedrijfsresultaten.

Optimalisatie van de productie van batterijen

Ontvochtiging met sorptierotor stimuleert de ideale dry room-omgeving voor de productie van batterijen. Munters is pionier op het gebied van sorptietechnologie. Overal ter wereld gebruiken productiefaciliteiten voor lithium-ionbatterijen onze innovatieve oplossingen om optimale klimaatomstandigheden en langdurige prestaties te handhaven en tegelijkertijd energie te besparen.

De meeste producenten moeten de relatieve vochtigheid in hun dry rooms zo laag mogelijk houden, <1% of -40 °F dauwpunt, overeenkomend met ongeveer 0,55 gr/lb of korrels per pond droge lucht [-40 °C dauwpunt komt overeen met ongeveer 0,08 g/kg of gram per kilogram droge lucht]. De ontwikkeling van nieuwe chemische batterijstoffen kan de industrienormen verder verlagen. Munters heeft apparatuur voor dry rooms geleverd voor de productie van lithium-ionbatterijen, waarbij toevoerlucht van -128 °F [-89 °C] wordt geleverd. We werken verder aan de verfijning van onze ontvochtigingstechnologie om aan toekomstige eisen te kunnen voldoen.

Innovatieve eigenschappen, zoals de gepatenteerde Munters Green PowerPurge technologie, zorgen ervoor dat onze oplossingen voor lithium-ionbatterijen een hogere verwerkingscapaciteit, lagere dauwpunten in de luchttoevoer en tot 30% energiebesparing kunnen realiseren. De compacte ontvochtigingssystemen van Munters voldoen aan jouw unieke eisen en nemen doorgaans minder ruimte in beslag dan andere systemen, waardoor de totale eigendomskosten van je systeem lager uitvallen.

Afbeelding: DSS Pro-installatie van Munters in een productiefaciliteit voor batterijen.

De juiste oplossing voor jouw behoeften

Munters oplossingen voor lithium-ionbatterijen worden op maat gemaakt voor jouw behoeften. Afhankelijk van de klantvereisten kan Munters het volgende bieden:

  • Individuele systemen. Veel van onze individuele systemen spelen een sleutelrol in moderne dry rooms.
  • Micro-omgevingen. Onmzecompacte, op maat gemaakte oplossingen beperken de kapitaaluitgaven en OPEX tot een minimum.
  • Geïnstalleerde oplossingen. Voor klanten die geen kant-en-klare oplossing voor een dry room nodig hebben, maar wel willen profiteren van de toepassingskennis van Munters, verzorgen wij systeeminstallatie, leiding- en pijpwerk voor realtime vochtigheidsregeling.
  • Kant-en-klare oplossingen. Dankzij onze expertise en hoogwaardige technologie levert Munters kant-en-klare oplossingen voor dry rooms. Hierdoor beschikt de klant over een uitstekende omgeving voor de productie van lithium-ionbatterijen van één specifieke partner.

Waarom kiezen voor Munters oplossingen voor dry rooms bij de productie van lithium-ionbatterijen?

De bedrijfskosten zullen waarschijnlijk hoger liggen dan de kapitaaluitgaven, dus het is essentieel om rekening te houden met de totale eigendomskosten van de dry room over de gehele levensduur.

Als je jaarlijks tot 30% energie bespaart, verdien je je investering snel terug en verlaag je de totale eigendomskosten.

Wat je krijgt met Munters

  • Wereldwijd marktleider in vochtigheidsregeling met meer dan 65 jaar ervaring
  • Over de hele wereld worden ruim 3.000 ontvochtigers met een laag dauwpunt gebruikt
  • Gespecialiseerde projectengineers optimaliseren het ontwerpproces en geven advies over de juiste oplossing voor jouw specifieke toepassing
  • Wereldwijde aanwezigheid met ISO 9001-gecertificeerde fabrieken op strategische locaties in Europa, de VS en China
  • Haalt gemakkelijk toevoerdauwpunten van -70 °F [-57 °C] en lager
  • Verbeterde koeling door energieoptimalisatie
  • Tot 45% energiebesparing bij regeneratie vergeleken met conventionele systemen

Wil je weten hoe je de productie in je dry room perfect kunt houden?

Ontdek hoe de ontvochtigingsoplossingen van Munters een laag dauwpuntvochtgehalte handhaven en zorgen voor stabiele prestaties, het hele jaar door, waardoor de kwaliteit van de productie van lithium-ionbatterijen wordt gewaarborgd.

 

Toepassingen voor batterijen

Elektrische voertuigen

Elektrische voertuigen worden met de dag populairder. Landen onderzoeken hoe ze de uitstoot van voertuigen kunnen terugdringen; sommige landen overwegen zelfs een verbod op de verkoop van nieuwe auto's met verbrandingsmotoren. Daardoor moeten batterijproducenten hun capaciteit en mogelijkheden vergroten om de productie van lithium-ionbatterijen op te voeren.

Consumentenelektronica

Mobiele telefoons, computers en draagbare toestellen blijven de vraag naar lithium-ionbatterijen aanjagen. Voor de productie van lithium-ionbatterijen zijn extreem lage vochtigheidsniveaus nodig om maximale kwaliteit, bedrijfstijd en veilige werkruimten te waarborgen. Dauwpunten van -40 °F [-40 °C] of zelfs lager zijn een vereiste voor deze extreme toepassingen.

Lithium-ionbatterijen zullen een doorslaggevende rol spelen bij het ondersteunen van energieopslagsystemen voor het in balans houden van de energieopwekking, het opslaan van overtollige energie voor daluren en het vergroten van de betrouwbaarheid van hernieuwbare energiebronnen. Wereldwijd groeit de vraag naar lithium-ionbatterijen voor energieopslag razendsnel.

Producten – Batterij

DSS Pro

Ontvochtigingssystemen

EC Cool

Rechtstreekse adiabatische koelers en bevochtigers

Geïntegreerd zeolsysteem (IZS)

Oplossingen ter bestrijding van luchtvervuiling en VOS

MCD

Stand-alone ontvochtigers

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Het juiste klimaat voor de productie van lithium-ionbatterijen

Munters DSS Pro biedt een lange bedrijfstijd en extreme betrouwbaarheid. Hij is ontworpen voor het handhaven van een optimaal klimaat met duurzame prestaties, terwijl er toch energie wordt bespaard.

Stel je proces- en productiekwaliteit veilig met Munters DSS Pro.

“Ik koos voor Munters vanwege hun jarenlange ervaring in het leveren van oplossingen met een laag dauwpunt in batterijtoepassingen.”

Paul Blackmore, Projectmanager

WMG’s Energy Innovation Centre

Diensten van Munters voor optimalisatie van lithium-ionbatterijen

Munters is gespecialiseerd in het maximaal maken van de productie-efficiëntie van lithium-ionbatterijen met oplossingen voor het ontvochtigen van dry rooms waarmee je lage dauwpunten, lagere energiekosten en een verbeterde verwerkingscapaciteit realiseert. Bescherm je investering en beperk stilstand tot een minimum met Munters Serviceovereenkomsten en garanties. Profiteer van ons veelomvattende serviceaanbod, inclusief opstarten en inbedrijfstelling, uitgebreide garantiedekking, beschikbaarheid van reserveonderdelen en upgrademogelijkheden. Daardoor optimaliseer je de prestaties en de lange levensduur van je ontvochtigingssysteem voor dry rooms voor lithium-ionbatterijen. 

Krijg ondersteuning voor je lithium-ionbatterijsystemen

Werk samen met Munters voor persoonlijke ondersteuning tijdens je project voor klimaatbeheersing in dry rooms voor lithium-ionbatterijen. Benut onze toonaangevende expertise in de sector om de optimale oplossing voor ontvochtiging te kiezen. Of je nu ondersteuning nodig hebt bij de opstart of inbedrijfstelling, garantiedekking of reserveonderdelen, met onze proactieve aanpak waarborgen we maximale efficiëntie en minimale stilstand. Vertrouw op Munters voor het leveren van uitzonderlijke resultaten voor je ontvochtigingsapparatuur voor lithium-ionbatterijen. Onze gespecialiseerde service wordt op maat gemaakt voor jouw specifieke wensen en eisen.