Innovatieve, toekomstbestendige technologieën
Verbeter de efficiëntie van datacenters en beheers je binnenomgeving met het volste vertrouwen, ook al groeit de sector explosief en verandert de technologie razendsnel. Met de expertise van Munters blijf je voorop lopen dankzij innovatieve oplossingen voor datacenterkoeling die klaar zijn voor alles wat de toekomst brengt.
Toepassingen voor datacenters
Luchtkoeling
Zoek je een uiterst efficiënte koeling voor je serverruimte en datacenter? Of wil je misschien nu of later vloeistofkoeling implementeren? Vertrouw op Munters' uitgebreide assortiment koelapparatuur en -oplossingen om de juiste temperatuur en piekefficiëntie in je datacenters te handhaven. Profiteer van Munters' jarenlange expertise op het gebied van beheer. Voer warmte effectief af om je cruciale IT-apparatuur naar behoren te laten functioneren. Of het nu gaat om rechtstreekse en indirecte adiabatische koeling of droge indirecte koeling of koeling met splitsystemen, Munters heeft de technologieën en besturingssystemen voor een betrouwbare, nauwkeurige en energiezuinige beheersing van temperatuur en vochtigheid.
Voordelen
- Flexibel en uiterst efficiënt ontwerp
- Laag energie- en waterverbruik
- Stabiel en consistent binnenklimaat
- Modulair en bijzonder flexibel
- Optimale kwaliteit van de binnenlucht
- Veilig, betrouwbaar en hygiënisch
Vloeistofkoeling
Vloeistofkoeling kan eigenaren en beheerders van datacenters ondersteunen bij het verwerken van warmtelasten met een hogere dichtheid en tegelijkertijd het energieverbruik voor koeling verlagen. Het kiezen van energiezuinige koelsystemen, of het nu gaat om lucht- en vloeistofgekoelde hybride koelsystemen of volledig vloeistofgekoelde koelsystemen, helpt om het energieverbruik onder controle te houden. Munters kan je helpen bij het kiezen van het juiste systeem voor vloeistofkoeling voor je hele datacenter of afzonderlijke serverruimtes.
Voordelen
- Compatibel met apparatuur met hoge dichtheid
- Energiezuiniger dan luchtkoeling
- Breed prestatiespectrum
- Modulair ontwerp
- Snel inzetbaar
- Systeem zonder water
Bevochtiging
Houd je binnenklimaat boven de minimaal aanvaardbare vochtigheidsniveaus met Munters' energiezuinige adiabatische verdampingsbevochtiging voor datacenters. Met bevochtigingsoplossingen van Munters verbeter je de werking en de bedrijfstijd van essentiële datacenterapparatuur. Deze eenvoudige, energiezuinige systemen optimaliseren het vochtgehalte in je witruimte. Ze voorkomen ook schade aan je cruciale bedrijfsapparatuur als gevolg van te droge lucht. Met Munters kun je eenvoudig de geconditioneerde ruimtes van je datacenter bevochtigen.
Voordelen
- Betere werking en meer bedrijfstijd
- Energiezuinig, adiabatisch ontwerp
- Geschikt voor de meeste faciliteiten
- Modulair en bijzonder flexibel
- Eenvoudig en betrouwbaar
Hergebruik van warmte ondersteunt je duurzaamheidsstrategie
Open nieuwe mogelijkheden voor innovatieve oplossingen voor hergebruik van warmte in je datacenters. Door de warmte van de serverhal op te vangen en om te leiden naar stadsverwarmingssystemen of andere maatschappelijke toepassingen, kun je je energiekosten drukken, duurzaamheidsdoelen halen en voldoen aan wettelijke normen.
Hergebruik de warmte van elk soort datacenter - co-locatie of hyperscale - in een nuttige bron met een positieve invloed op het milieu, in plaats van ze te lozen in de omgevingslucht. Door lokale gemeenschappen te helpen hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te beperken, kunnen datacenters de energie-efficiëntie verbeteren en tegelijkertijd warmte leveren aan huizen, bedrijven, kassen, viskwekerijen en nog veel meer.
Je kunt vertrouwen op de technische expertise, geavanceerde koeltechnologieën en regelsystemen van Munters: je datacenters blijven optimaal presteren, warmte wordt optimaal hergebruikt en een circulaire economie wordt ondersteund.
Case Odense datacenter
Lees meer over een wereldwijd sociaal technologiebedrijf dat een revolutie ontketent op het gebied van stadsverwarming door restwarmte van datacenters om te zetten in een waardevolle bron.
Voordelen
- Verlaag je energiekosten
- Versterk je duurzaamheidsimago
- Maak je CO2-voetafdruk effectief kleiner
- Voorzie stadsverwarming en andere faciliteiten van duurzame energie
- Bevorder je goodwill naar de lokale gemeenschap
Besturingssystemen
Het beheersen van de temperatuur en de vochtigheidsgraad in je datacenter is een zakelijke voorwaarde - vooral omdat een hogere vermogensdichtheid per rack in rap tempo de norm wordt. Houd de warmtelast van je datacenter realtime onder controle met de besturingssystemen van Munters. Houd de temperatuur en de vochtigheidsgraad binnen de optimale marge voor serverruimtes en datacenters.
Voordelen
- Prestatiegegevens
- Trendoverzicht
- Maximale bedrijfstijd en beschikbaarheid
- Geoptimaliseerde koelefficiëntie
- Nauwkeurige temperatuur- en vochtigheidsregeling
- Lagere servicekosten
- Langere levensduur van datacenters
Producten voor datacenters
Praktijkgevallen en opvallende punten
Wat je met Munters in huis haalt

Nieuwsbrief datacenters
Denk je na over next-gen strategieën voor de koeling van datacenters?
Meld je dan aan voor Munters' datacenter-nieuwsbrief!
Ontdek innovatienieuws en ideeën over de transitie van de koeltechnologie van je datacenter om hogere, warmere rackdichtheden het hoofd te kunnen bieden.
Zorg dat je er klaar voor bent. Houd onze datagestuurde toekomst koel.