Optimale omstandigheden voor een betere kwaliteit bij de productie van elektronica

Omgevingsbeheersing is essentieel voor de productie van elektronica en faciliteiten als dry rooms en cleanrooms die kritische condities met een laag dauwpunt moeten bieden. Munters is toonaangevend in klimaatbeheersing, met een uitgebreid assortiment producten en services voor de elektronica-industrie.

De oplossingen van Munters voor klimaatbeheersing in de elektronica-industrie optimaliseren de productieomgeving dankzij sorptieontvochtiging, verdampingskoeling en lucht-luchtenergieterugwinning, met minder energieverbruik dan conventionele systemen. 

Verder biedt Munters energiezuinige zeoliet adsorptietechnologie voor het afvangen en behandelen van uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) die tijdens de productie van halfgeleiders vrijkomen in de atmosfeer.

Bronnen

Producten - Elektronica

AirC Connect

Controllers en automatiseringsaccessoires

ComDry NX

Draagbare ontvochtigers

DSS Pro

Ontvochtigingssystemen

EC Cool

Rechtstreekse adiabatische koelers en bevochtigers

Praktijkgevallen en opvallende punten

"De luchtvochtigheid in de droogopslag is volkomen stabiel en volledig onder controle. Onze eigen dataloggers bevestigen dat zelfs na een tijdje onderhoud en schoonmaken met een open deur, de relatieve vochtigheid in slechts 20 minuten daalt van 30% RH naar 5% RH. We zijn zeer onder de indruk van de oplossing van Munters!"

Michael Ravn, General Manager

HP Elektronikmontage ApS

Wat Munters voor je kan betekenen

Munters' services voor betrouwbaarheid van elektronica

Munters is gespecialiseerd in het optimaliseren van omgevingen voor de productie van elektronica, waarbij we cruciale uitdagingen zoals vochtbeheersing en warmtebeheer aanpakken. Onze maatwerkoplossingen voor klimaatbeheersing zijn gericht op het voorkomen van problemen zoals corrosie, condensatie en adhesie. Daardoor is een soepele werking van halfgeleiderproductieprocessen gewaarborgd.  

Onze ervaren technici bieden deskundige services voor installatie, opstarten en inbedrijfstelling, zodat integratie en werking naadloos op elkaar aansluiten. Dankzij proactieve onderhoudsplannen, inclusief het beheer van reserveonderdelen en geplande servicebezoeken, kun je ongeplande downtime tot een minimum beperken en blijven je systemen piekefficiënt werken.

Krijg ondersteuning voor je elektronische systemen

Munters heeft tientallen jaren ervaring en is specialist in het leveren van maatwerk op het gebied van klimaatbeheersing voor elektronicafabrikanten. In de productie van halfgeleiders bestrijden onze oplossingen voor klimaatbeheersing overtollig vocht, waardoor corrosie en operationele storingen worden voorkomen. Voor de productie van aandrijvingen en motoren leveren we efficiënte koeloplossingen om de verhoogde warmteafgifte doeltreffend te beheren. 

Van het kiezen van de juiste oplossing tot doorlopend onderhoud, onze ondersteunende services omvatten installatie, opstarten en inbedrijfstelling, samen met preventief onderhoud en geplande servicebezoeken, inclusief Munters' Serviceovereenkomsten.