Voeg vocht toe voor een beter welzijn
Vanwege airconditioners en verwarmingen is in openbare gebouwen en kantoren de luchtvochtigheid vaak laag. Als mondiale marktleider op het gebied van bevochtiging heeft Munters oplossingen om de juiste vochtigheidsniveaus te leveren, zodat er een gezond, productief en duurzaam binnenklimaat ontstaat voor de mensen die in je gebouwen werken of deze bezoeken.
Langdurige blootstelling aan droge lucht tast de gezondheid van bezoekers en personeel aan, waardoor het ziekteverzuim toeneemt en de productiviteit daalt. Via ons revolutionaire besturingsplatform Munters AirC en de cloud-gebaseerde toepassing Connected Climate® kun je je voor connectiviteit geschikte luchtbehandelingsapparatuur vanaf je computer of slimme apparaat monitoren en aansturen.
Toepassingen voor openbare gebouwen en kantoren
Regel de luchtvochtigheid binnen
Zonder bevochtiging kampen binnenomgevingen met airconditioning 's zomers en verwarming 's winters vaak met een lage luchtvochtigheid en een droge atmosfeer. In erg vochtig klimaten geldt het tegenovergestelde en kan ontvochtiging nodig zijn. Hoe dan ook, met comfortsystemen in gebouwen en beheersing van het binnenklimaat bespaar je energie en creëer je een gezonde atmosfeer die bijdraagt aan de gezondheid van de gebruikers van het gebouw, waardoor de productiviteit stijgt en het (ziekte)verzuim daalt.

Gezondheid van bewoners
Is er binnen een vochtigheidsgraad van minder dan 40%, dan drogen de slijmvliezen van mensen uit. Dit kan leiden tot ziektes zoals verkoudheid. Een optimaal binnenklimaat draagt bij aan de prestaties van medewerkers. Een aangename vochtigheidsgraad van 40-60% helpt astmapatiënten en is ideaal voor de motivatie, het concentratievermogen en het welzijn van mensen.
Droge lucht levert gevaar op
Als de luchtvochtigheid onder de 40% zakt, kunnen mensen last krijgen van een droge, jeukende huid, ongemak van voortijdig droge contactlenzen, pijnlijke ogen en keel en uitdroging. Er kunnen ook elektrostatische schokken optreden als de luchtvochtigheid daalt.

Wil je meer weten over vochtigheidsregeling?
Ontdek hoe het beheersen van de luchtvochtigheid in binnenomgevingen goed is voor de gezondheid, het behoud van materialen en het correct functioneren van apparatuur. Lees de whitepaper van Munters voor het volledige verhaal.

Roei virussen uit met bevochtiging
Virussen in de lucht kunnen gevaarlijk zijn. Maar wist je dat virussen zich gemakkelijker verspreiden als de lucht te droog is? Door de luchtvochtigheid optimaal te houden, wordt de overdracht via de lucht beperkt en komen mensen elke dag glimlachend naar kantoor.
Zorg voor een optimaal binnenklimaat
Munters apparaten voor bevochtiging en ontvochtiging creëren binnenomgevingen die gezond, productief en duurzaam zijn. En dankzij ons revolutionaire besturingsplatform Munters AirC en de cloud-gebaseerde toepassing Connected Climate® kun je je luchtbehandelingsapparatuur vanaf je computer of slimme toestel op afstand bedienen en beheren.
Neem contact op met Munters voor meer informatie over ons assortiment producten, ontworpen om tegemoet te komen aan de eisen in openbare gebouwen en kantoren.
Voordelen:
- Aangenamere werkomgeving
- Gezonder binnenklimaat
- Verhoogt de productiviteit
- Beperkt de overdracht van virussen via de lucht
Producten – Openbare gebouwen en kantoren
"Het systeem van Munters is kosteneffectief én goed voor het milieu."
Ferdinand Berglund, Manager
IKEA Properties