Bescherm je waardevolle collecties
Houd je archiefcollecties in optimale conditie met een ontvochtigingssysteem van Munters. Dure verwarming is niet meer nodig Maak je geen zorgen over het weer buiten. Met een ontvochtiger regel je de relatieve vochtigheid en bescherm je waardevolle objecten tegen de schadelijke effecten van vocht.
Blootstelling aan een hoge relatieve vochtigheid kan waardevolle voorwerpen aantasten. Een relatieve luchtvochtigheid van minder dan 50% houdt de meeste materialen intact en zorgt dat ze niet worden aangetast door vocht in de lucht. Het genereren van droge lucht met een sorptieontvochtiger is de enige betrouwbare manier om je waardevolle collecties te beschermen, wat voor weer het ook is.
Bronnen

Bescherm je archieven langdurig
In openbare en particuliere archieven vind je veilige, klimaatbeheerste opslagruimtes voor collecties zoals onderzoekspapieren, openbare documenten, boeken, films, kleding en zaden. Voor archiefopslag is consistente klimaatbeheersing nodig, zodat de integriteit van de collecties door de tijd heen stabiel blijft en wordt voldaan aan de wettelijke opslagvereisten en toegankelijkheidsverwachtingen voor toekomstige generaties.
Als archivaris of archiefbeheerder weet je hoe belangrijk het is om materialen voor de lange termijn te bewaren. Een ongecontroleerde hoge relatieve luchtvochtigheid kan ernstige schade veroorzaken aan de meeste materialen.
Door met een ontvochtiger van Munters de relatieve luchtvochtigheid het hele jaar door laag en stabiel te houden, creëer je het ideale binnenklimaat in je archief. Munters ondersteunt het handhaven van optimale opslagomstandigheden, met een relatieve vochtigheid van 45-60% en temperaturen van 16-19 °C. Tijdelijke archieffaciliteiten, zoals militaire opslagtenten en schuilplaatsen, zijn ook gebaat bij het gebruik van Munters' ontvochtigers. Sla elektronica, documenten, staal, voertuigen, voedsel en farmaceutische producten met een gerust hart op in een volledig vochtigheidsbeheerste omgeving.

Ontvochtiging - de ideale oplossing voor je waardevolle collecties
Blootstelling aan een hoge relatieve vochtigheid kan materialen in je archief aantasten. Een ontvochtigingssysteem van Munters onttrekt vocht aan de lucht, waardoor het vochtgehalte effectief onder controle wordt gehouden.
Munters' ontvochtigers onttrekken vocht aan de lucht via een sorptiewiel, dat waterdamp moeiteloos aantrekt en vasthoudt. Terwijl lucht door de rotor of het droogwiel wordt geblazen, absorbeert het hygroscopische sorptiemiddel silicagel het vocht in de lucht. De met vocht gevulde lucht komt droog uit de rotor.