Oldtimers behouden en beschermen
Houd oldtimers in goede staat en behoud hun waarde met de klimaatbeheersingssystemen van Munters. Vochtigheid die niet wordt beheerst kan roest, schimmel, corrosie en elektrische problemen veroorzaken. Je kunt er gerust op zijn: je oldtimers blijven in puike conditie met een ontvochtiger van Munters die de luchtvochtigheid in de stalling onder controle houdt.
Blootstelling aan een hoge relatieve vochtigheid kan oldtimers aantasten. Door de relatieve vochtigheid onder 50% te houden, blijven de meeste materialen intact en worden ze niet aangetast door vocht in de lucht. Het genereren van droge lucht met een sorptieontvochtiger is een betrouwbare methode om waardevolle collecties oldtimers in stallingen te beschermen, ongeacht het weer.
Opslag van oldtimers
Stallingen voor oldtimers
Houd je oldtimers in puike conditie. Maar zelfs oldtimers in de beste stallingen met de meest toegewijde technici zijn vatbaar voor schade door vocht in de lucht. Schommelingen in de buitentemperatuur, verwarmings- en airconditioningsystemen, regen of bezoekers kunnen een hoge luchtvochtigheid veroorzaken.
Het handhaven van een optimale relatieve luchtvochtigheid in je stalling is cruciaal om schade door vocht te voorkomen. Een hoge luchtvochtigheid kan leiden tot schimmelvorming op leren stoelen en tot corrosie op metalen oppervlakken. Door het binnenklimaat op een relatieve vochtigheid van 45-50% te houden, bescherm je oldtimers tegen deze problemen, verwijder je muffe geurtjes en zorg je ervoor dat ze op elk moment rijklaar zijn.

Voorkom corrosie
Metaal oxideert als gevolg van vocht in de lucht, wat corrosie veroorzaakt. Wereldwijd is de relatieve luchtvochtigheid op de meeste plekken gemiddeld hoger dan 75%, waardoor er een dun laagje waterdamp neerslaat op metalen oppervlakken.
Neem het heft in handen met Munters ontvochtiging om de relatieve vochtigheid binnen te verlagen tot 45-50% en zo corrosie van staal tegen te gaan. Daardoor voorkom je potentiële schade en beperk je de daarmee samenhangende onderhoudskosten. Door de aanvoer van elektrolyten te blokkeren wordt corrosie tot een minimum beperkt. Dat scheelt tijd en geld.

Bescherming tegen schimmel
Zelfs de meest nauwgezette liefhebber van vintage, antiek en oldtimers ontkomt niet aan de schadelijke invloed van vocht in de lucht. Temperatuurschommelingen kunnen de vochtigheidsgraad verhogen, waardoor er problemen kunnen ontstaan bij kostbare oldtimers.
Stijgt de relatieve luchtvochtigheid boven de 55%, dan neemt het risico op schimmel- en bacteriegroei toe. Daardoor kunnen muffe geurtjes, metaalcorrosie en aantasting van leren en stoffen stoelen ontstaan. Bescherm oldtimers tegen schimmel, bacteriën en corrosie door de relatieve luchtvochtigheid optimaal te houden.
Vertrouw niet op temperatuurregeling om de relatieve vochtigheid onder controle te houden. Gebruik een ontvochtiger van Munters om je stalling droog en vochtvrij te houden. Zo blijft je oldtimer niet alleen in topconditie, maar elimineer je ook mogelijke gezondheidsrisico's door schimmel en bacteriegroei.

Voorkomen van elektrische storingen
Munters ontvochtigingssystemen kunnen helpen om oldtimers te beschermen tegen elektrische en elektronische storingen als gevolg van een te hoge luchtvochtigheid. Onze geavanceerde klimaatbeheersingsoplossingen onttrekken vocht aan de lucht, waardoor je auto's in perfecte staat blijven.

Producten - Oldtimers

Ontvochtiging - de beste oplossing voor de stalling van oldtimers
Blootstelling aan een hoge relatieve vochtigheid kan oldtimers aantasten. Een ontvochtiger van Munters haalt effectief vocht uit de lucht, zodat je de luchtvochtigheid in je stalling nauwkeurig onder controle kunt houden.
Munters' ontvochtigers onttrekken vocht aan de lucht via een sorptiewiel, dat waterdamp moeiteloos aantrekt en vasthoudt. Lucht stroomt door de rotor of het droogwiel en het hygroscopische sorptiemiddel silicagel neemt de waterdamp op. Er komt droge lucht uit de rotor.