Vochtbeheersing om opgeslagen goederen te beschermen
Bescherm goederen in je self-storage of magazijn met de klimaatbeheersingsoplossingen van Munters. Blootstelling aan een hoge relatieve vochtigheid kan materialen aantasten. Munters' ontvochtiger onttrekt effectief vocht aan de lucht om de luchtvochtigheid in je opslagruimte optimaal onder controle te houden.
Blootstelling aan een hoge relatieve vochtigheid kan waardevolle voorwerpen aantasten. Een relatieve luchtvochtigheid van minder dan 50% houdt de meeste materialen intact en zorgt dat ze niet worden aangetast door vocht in de lucht. Het genereren van droge lucht met een sorptieontvochtiger is de enige betrouwbare manier om je waardevolle collecties te beschermen, onafhankelijk van het weer.
Hoewel men vaak verwarming gebruikt om de relatieve vochtigheid te regelen, is het niet per se de beste methode. De temperatuur op zich heeft geen invloed op de kwaliteit van materialen. In verwarmde gebouwen kan de relatieve vochtigheid schommelen tussen 20-70%, afhankelijk van de buitencondities, waardoor verwarming een dure en inefficiënte manier is om vochtigheid te beheersen.
Door in plaats daarvan ontvochtiging te gebruiken, kun je de relatieve vochtigheid beheersen en het hele jaar door constant houden, ongeacht de omstandigheden buiten. Door minder verwarming te gebruiken bespaar je energie, terwijl je met een goede vochtigheidsbeheersing je opgeslagen materialen beschermt. Door over te stappen op een ontvochtigingsoplossing van Munters bescherm je je waardevolle collecties en bespaar je, in vergelijking met verwarming, ook nog eens 30-70% op je energiekosten.
Toepassingen voor self-storage en magazijnen
Self-storage faciliteiten
Hygroscopische objecten als boeken, elektronica, textiel en meubels zijn gevoelig voor schommelingen in de relatieve luchtvochtigheid. Zelfs in een verwarmde opslagruimte stijgt de luchtvochtigheid periodiek, waardoor opgeslagen items vatbaar worden voor corrosie, schimmel, meeldauw en andere schimmels. Met ontvochtiging houd je de luchtvochtigheid onder controle en zorg je voor een goede klimaatbeheersing en bescherming tegen de mogelijk schadelijke effecten van vocht in de hele faciliteit.
Door verwarming in onbemande self-storage faciliteiten te vervangen door sorptieontvochtigers van Munters kun je de luchtvochtigheid efficiënter regelen en een beter binnenklimaat creëren, terwijl je tot 75% bespaart op energiekosten. Opslagfaciliteiten met klimaatbeheersing halen doorgaans meer klanten binnen omdat er weinig tot geen risico bestaat op schade aan opgeslagen items door een te hoge luchtvochtigheid.
Munters levert energiezuinige oplossingen voor luchtbehandeling voor self-storage faciliteiten binnen en buiten. Onze onderhoudsarme apparatuur staat naast klimaatbeheersing ook garant voor tevreden klanten.

Magazijnen
Het handhaven van de relatieve vochtigheid op consistente niveaus is cruciaal voor het behoud van de kwaliteit van je producten en verpakkingsmateriaal vóór verzending.
Er is een direct verband tussen een hoge relatieve vochtigheid en schade door vocht. Nauwkeurige vochtigheidsregeling om de relatieve vochtigheid binnen een bepaalde marge te houden beschermt je producten, verpakkingsmaterialen en apparatuur tegen de mogelijk schadelijke effecten van een te hoge luchtvochtigheid. Denk hierbij aan zacht karton dat kan inzakken, textiel dat kan gaan schimmelen, elektronische onderdelen die kunnen gaan oxideren en metalen die kunnen gaan roesten.
Opslagruimtes verwarmen om ze droog te houden is een gangbare, maar vaak dure manier om lucht minder vochtig te maken. Een groot deel van het jaar is het ondoelmatig omdat er verwarming nodig is om de binnenlucht boven de omgevingstemperatuur te brengen. Door de lucht te ontvochtigen houd je de luchtvochtigheid het hele jaar onder controle, waardoor het energieverbruik daalt en de kwaliteit van de opgeslagen goederen behouden blijft.


Ontvochtiging - de beste oplossing voor jouw opgeslagen goederen
Blootstelling aan een hoge relatieve vochtigheid kan materialen aantasten. Een ontvochtigingssysteem onttrekt effectief vocht aan de lucht, waardoor je de vochtigheid in je opslagfaciliteit onder controle houdt.
Munters' ontvochtigers onttrekken vocht aan de lucht via een sorptiewiel, dat waterdamp moeiteloos aantrekt en vasthoudt. Lucht wordt door de rotor (droogwiel) geblazen en het vocht in de lucht wordt opgenomen door het hygroscopische sorptiemiddel silicagel. De lucht komt droog uit de rotor.
“Alles draait om betrouwbaarheid. We kozen voor een directe vervanging en hebben niet eens overwogen om een ander in te schakelen. Dit is onze meest cruciale opslagruimte en we hebben een volledig betrouwbaar systeem nodig. We weten dat we op Munters kunnen vertrouwen.”
Stuart Walpole, Procesmanager
Floranova