Schonere productie en betere opslag van staal en cement
De staal- en cementindustrie spannen zich voortdurend in om hun impact op het milieu tot een minimum te beperken door hun uitstoot te verminderen en hun energiezuinigheid te verhogen. Middels diverse toepassingen, van procesnevelverwijdering tot oplossingen voor ontvochtiging, draagt Munters bij aan het bereiken van deze doelen.
Het verwijderen en scheiden van vloeistoffen en verontreinigingen is essentieel in veel industriële processen. De oplossingen van Munters voor nevelverwijdering, het verminderen van vluchtige organische stoffen (VOS) en het afvangen van koolstof spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van chemische verspilling en uitstoot, het beschermen van kwetsbare apparatuur en het minimaliseren van schadelijke verontreinigingen en oplosmiddelen in gassen.
Met oplossingen voor lucht-lucht-energieterugwinning bij hoge temperaturen kan Munters ook helpen om de bedrijfsvoering van staal- en cementproducenten energiezuiniger te maken. Munters installeerde met succes al meer dan 100.000 systemen en heeft dus de ervaring en toepassingskennis die je nodig hebt.
Staal en cement moeten onder vochtvrije omstandigheden worden opgeslagen. Zo niet, dan corrodeert staal en hardt cement uit. De industriële ontvochtigingsoplossingen van Munters helpen niet alleen bij het beschermen van de eindproducten in de opslag, maar ook van procesapparatuur zoals compressoren, turbines en luchttoevoerfilters voor gasturbines.
Bronnen
Toepassingen voor de staal- en cementindustrie
Vloeistoffen en verontreinigingen verwijderen en scheiden
Producenten van staal en cement staan voor uitdagingen als het verminderen van milieugevaarlijke uitstoot, het beperken van het verlies van chemicaliën, het besparen van energie door het vloeistofgehalte in brandbare gassen te verlagen en het beschermen van apparatuur verderop in de lijn tegen corrosie. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, hebben ze doorgaans apparatuur nodig voor het scheiden van gas en vloeistof in diverse staal- en cementverwerkingssectoren, zoals:
- Hoogovens
- Schacht- en draaiovens
- Beitslijnen
- Reductie-installaties
- Behandeling van cokesovengas
Munters heeft complete oplossingen voor de staal- en cementindustrie om de gewenste verwerkings- en duurzaamheidsdoelen te behalen en tegelijkertijd talloze technische en milieurisico's de baas te worden. Onze technische expertise omvat het ontwerp van apparatuur, de dynamica van luchtstromen, gegarandeerde scheidingsprestaties en de levering, installatie en inbedrijfstelling van systemen.
Ook bieden we systemen voor lucht-lucht energieterugwinning voor hoge temperatuur, die duurzaam genoeg zijn om de impact van hoge temperaturen en zware bedrijfsomgevingen aan te kunnen.
Voordelen:
- Bescherm processen en apparatuur verderop in de lijn tegen corrosie
- Energie besparen in processen verderop in de lijn
- Waardevolle producten terugwinnen
- Lever voorspelbare, uiterst efficiënte prestaties, zelfs bij zware vloeistofbelasting
- Voer processen met hogere snelheden uit met kleinere apparaatdiameters met gebruik van een schoepvormige nevelverwijderaar
gevoelige apparatuur beschermen
Condensatie is een permanente uitdaging in de meeste procesindustrieën, vooral op locaties met een natuurlijk hoge luchtvochtigheid. Als daar niets aan wordt gedaan, kan er condensatie ontstaan op cruciale onderdelen zoals compressoren en turbines, waardoor na verloop van tijd corrosie optreedt. Het kan schade toebrengen aan leidingsystemen en structurele uitval van de locatie veroorzaken. Condensatie die ontstaat wanneer de luchtvochtigheid toeneemt, kan bedrijfsstoringen veroorzaken door slecht functionerende elektronische apparatuur. Dit kan resulteren in onvoorziene stilstand en zelfs het volledig sluiten van de faciliteit om het proces weer op gang te brengen.
Door lucht te behandelen met Munters ontvochtigers houd je de luchtvochtigheid onder controle, bescherm je gevoelige apparatuur en zorg je dat de faciliteit langer meegaat.
Neem contact op met Munters voor meer informatie over onze oplossingen voor de staal- en cementindustrie.
Voordelen:
- Hogere bedrijfstijd
- Efficiënt behoud van kritische onderdelen en structuren
- Bescherming van elektronische besturingseenheden
- Minder elektrische problemen
- Lagere onderhoudskosten
Vochtigheidsregeling voor de opslag van staal en cement
Het gebruik van ontvochtiging voor de opslag van metalen en betonpoeders voor cement zorgt voor een onberispelijke productkwaliteit en minder afval.
Bij het opslaan van metalen producten kunnen koude oppervlakken gaan “zweten”, waardoor het metaal gaat corroderen. Een dun laagje waterdamp zet zich af op metalen oppervlakken en levert elektrolyten die het corrosieproces versnellen. Door de relatieve vochtigheid in een opslagruimte onder de 50% te houden, wordt corrosie tegengegaan. Niveaus boven de 60% tasten metaal nog verder aan. Cement is al even gevoelig voor vocht omdat het actief vocht absorbeert en hard wordt als steen. En dan kan het niet meer in de bouw gebruikt worden.
Het verwarmen van magazijnen verlaagt de relatieve vochtigheid door de lucht uit te zetten, waardoor deze meer waterdamp kan vasthouden. Verwarming kan echter duur uitpakken. Munters oplossingen voor sorptiedroging verwijderen waterdamp, de hoofdoorzaak van corrosie, terwijl het energieverbruik met 30% tot 70% daalt.
Neem contact op met Munters voor meer informatie over onze ontvochtigingsoplossingen voor de opslag van staal en cement.
Voordelen:
- Maakt opslag energiezuiniger
- Er is geen verwarming nodig
- Voorkomt roest en corrosie van staal
- Voorkomt uitharding van beton
- Zorgt het hele jaar door voor klimaatbeheersing
VOS onttrekken aan uitlaatlucht
Munters Zeolite Rotor Concentrator-systemen zijn de toonaangevende technologie voor de vermindering van vluchtige organische stoffen (VOS) en worden veel gebruikt voor toepassingen met lage VOS-concentraties. Als pionier in de ontwikkeling van hydrofobisch zeoliet voor VOS-vermindering hebben we al meer dan 200 systemen geïnstalleerd bij een paar van 's werelds meest gerenommeerde ondernemingen.
Munters VOS-verminderingssystemen kunnen VOS-destructieverwijderingsefficiënties (DRE's) van meer dan 95% bereiken, terwijl de brandstofkosten met wel 30-50% worden verlaagd in vergelijking met autonome oxidatiemiddelen.
Neem contact op met Munters voor meer informatie over onze oplossingen voor verontreinigingsbeheersing en VOS-vermindering voor de staal- en cementindustrie.
Voordelen:
- Naleving van regelgeving en voorkomen van sancties
- Verbetering van arbeidsomstandigheden
- Verbetering van het duurzaamheidsimago
Verminder de koolstofuitstoot door het afvangen van koolstof
Verminder de uitstoot door koolstof af te vangen en veilig op te slaan in ondergrondse geologische lagen. Schone technologieën van Munters, zoals massatransport en scheiding van vloeistof en gas, zijn in alle industrieën essentieel voor de afvang van koolstof.
Munters heeft vertrouwde en bewezen oplossingen voor je project voor de afvang van koolstof – van ontwerp tot service. Benut tientallen jaren ervaring en zet onze professionele mensen in voor ontwerp en ondersteuning. Tal van andere tevreden klanten over de hele wereld gingen je al voor. Munters doet mee aan een baanbrekend project in Noorwegen, waarbij we voor het eerst in de geschiedenis koolstof afvangen in de cementindustrie. Belangrijk onderdeel van het project is de fabriek van Norcem AS, die jaarlijks 1,2 miljoen ton cement produceert.
Neem contact op met Munters voor meer informatie over onze bewezen oplossingen voor de afvang van koolstof in de staal- en cementindustrie.
Voordelen:
- Ongeëvenaarde expertise en ondersteunend personeel
- Bewezen apparatuur
- Naleving van regelgeving en voorkomen van sancties
- Een beter duurzaamheidsimago