Het optimaliseren van de eierproductie

Digitaal tracken en monitoren in legkippenboerderijen zorgt voor een betere eierproductie, minder verspilling, meer efficiëntie en een beter gezondheidsbeheer van de dieren. Het monitoren en analyseren van realtime gegevens over eierproductie, voer- en waterverbruik, temperatuur en vochtigheid helpt bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering en maakt weloverwogen besluitvormingmogelijk. Dit leidt tot grotere winstgevendheid en een beter welzijn van de dieren.

De sleutel tot optimale prestaties van legkippen
Munters Rotem ONE controller biedt realtime monitoring en beheer voor omgevingen met legkippen.
Aan de hand van algoritmes en voorspellende modellen kun je de temperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit en verlichting nauwkeurig en automatisch aanpassen, zodat de leefomstandigheden optimaal blijven. Dit resulteert in een hogere eiproductie, een betere voerconversie en minder stress.

Het verzamelen en sorteren van eieren stroomlijnen
In grote legbedrijven is het verwerken van eieren vaak een tijdrovende, arbeidsintensieve bezigheid. Daarom is het heel belangrijk een goed georganiseerd systeem te hebben voor het verzamelen en sorteren van eieren.
Een digitale eierteller is een cruciaal onderdeel om het verzamelen en sorteren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Door het aantal verzamelde eieren nauwkeurig te tellen en bij te houden, is een betere registratie en realtime inzicht mogelijk, kunnen productieverschillen worden ontdekt en kun je snel reageren op storingen en ziekten. Het digitale systeem stroomlijnt ook het verzamelproces van de eieren, waardoor dit efficiënter verloopt en de kans op fouten afneemt.

Monitor met Amino efficiënt de kosten van de kippen, de toevoer en de eikwaliteit.
Houd grip op je werkzaamheden door de kosten per kip, toevoer, eiergrootte en kwaliteit per stal te volgen. Met de geavanceerde functies van Amino kun je de productie voorspellen en elke voerfactor vergelijken met KPI's in de eierproductie. Weet wat je moet weten en optimaliseer je processen met Amino van MTech Systems.

Voerconversiepercentage (VCR) voor legkippen
Dekosten voordiervoer maken 60-70% uit van de totale uitgaven van de producent. Deze kosten voor de producent worden beïnvloed door de prestaties van de klimaatbeheersing via de toevoersnelheid (FCR). Er bestaat een duidelijk verband tussen het handhaven van de juiste omgevingscondities binnen om temperatuurschommelingen te voorkomen en een geoptimaliseerde FCR.