Dierenwelzijn

Een goede luchtkwaliteit, optimaal voerbeheer en goede pluimveepraktijken zijn essentieel om het welzijn van slachtkippen te waarborgen. Slechte luchtkwaliteit, gebrek aan goede voeding en slechte leefomstandigheden kunnen allerlei gevolgen hebben, waaronder ademhalingsproblemen, ziekte en minder groei. Door te zorgen voor een optimale omgeving kunnen slachtkippen gedijen en hun volledige potentieel ontwikkelen: welzijn en winstgevendheid gaan dan ook hand in hand. Door het juiste klimaat te creëren verminder je stress, letsel en ziekten, waardoor de kwaliteit van het vlees verbetert.

Het belang van ventilatie voor het welzijn van slachtkuikens
Het handhaven van een goede luchtkwaliteit is cruciaal voor het welzijn van slachtkippen in pluimveehouderijen. Een slechte luchtkwaliteit kan leiden tot ophoping van schadelijke gassen zoals ammoniak en CO2 en van stof. Dit kan ademhalingsproblemen en stress bij de dieren veroorzaken. Goede ventilatie en luchtfiltersystemen kunnen helpen om de temperatuur, vochtigheid en luchtkwaliteit optimaal te houden, zodat de dieren gezond en comfortabel blijven.
Door de omstandigheden in de stal en het gedrag van de dieren realtime te monitoren, is het mogelijk om de luchtkwaliteit hoog te houden en zo nodig snel in te grijpen. Dankzij het systeem van realtime meldingen waarschuwen we fokkers bij problemen of behoeften en kunnen ze de parameters opnieuw instellen.

Natuurlijk gedrag stimuleren met realtime klimaatbeheersing
Klimaatbeheersing is essentieel bij het stimuleren van beweging en natuurlijk gedrag. Door ventilatie, temperatuur, circulatie en vochtigheid aan te sturen, zorgt klimaatbeheersing dat de binnenomgeving de natuurlijke leefomgeving van de dieren nabootst. Dit stimuleert hun fysieke en mentale welzijn. Optimale temperatuurniveaus verminderen warmtestress. Daardoor gedragen dieren zich natuurlijker, zoals baden in stof, pikken en plukken. Met beheerste ventilatie verlaag je ook het ammoniakgehalte, een factor die zoals bekend de beweeglijkheid van slachtkuikens negatief beïnvloedt. Door de vochtigheidsgraad op peil te houden, verminder je stofvorming en stimuleer je gezonde ademhalingsfuncties.
Door een comfortabele en natuurlijke omgeving voor slachtkippen te creëren, kan klimaatbeheersing hun levenskwaliteit en hun algehele gezondheid verbeteren en een hogere productiviteit stimuleren.
Ontdek digitale automatisering voor het klimaat in slachtkuikenstallen
Met een uitlaatluchtreiniger houd je de leefomgeving rond je boerderij veilig
Verbeter de luchtkwaliteitop je bedrijf met Munters Lavamatic, een innovatieve oplossing voor uitlaatluchtreiniging. Onze kant-en-klare module heeft een unieke trommel die de uitstoot van schadelijke ammoniak, stof en ziektekiemen in de omgeving aanzienlijk vermindert. Installeer Lavamatic aan het korte of lange deel van je slachtkippenstal, voor een veilige omgeving voor je dieren en je medewerkers. Met een optionele biologische fase voor geurbestrijding is Lavamatic de ultieme oplossing om je boerderij up-to-date te maken.