Fertigatie in kassen

Fertigatie is het proces van het toedienen van meststoffen en water aan planten via een irrigatiesysteem. Het is een nauwkeurige en efficiënte methode om voedingsstoffen af te geven aan planten, en het kan helpen de opbrengst en kwaliteit van gewassen te verbeteren. Laten we eens kijken naar de power van fertigatie bij het maximaal benutten van het plantenpotentieel in beheerste omgevingen en het aanpakken van uitdagingen op het gebied van voedingsstoffen.

Nauwkeurige en efficiënte voedingsstoffenregelaar voor je kassen

Vertrouw op de Munters Green Climate Controller voor automatisering en aansturing van je fertigatiesystemen. Je kunt specifieke meststofconcentraties en beregeningsschema's instellen en handhaven, zodat je planten steeds de voedingsstoffen krijgen die ze nodig hebben, op het moment dat ze die nodig hebben.

De Controller werkt ook met sensoren om de temperatuur, vochtigheid en bodemvochtigheid in de kas te monitoren. Het besturingssysteem kan aan de hand van sensorgegevens het fertigatieschema aanpassen. Is het vochtgehalte van de bodem bijvoorbeeld te hoog, dan verlaagt de Controller automatisch de hoeveelheid water die wordt gebruikt.

Ontdek Munters Green Climate Controller

Strategieën voor het verminderen van meststofverspilling

Door meststoffen alleen toe te dienen wanneer die nodig zijn, kunnen kwekers kosten besparen en hun impact op het milieu verminderen. Met de Controller kunnen kwekers ook geavanceerde fertigatiestrategieën toepassen, zoals:

  • Bij fertigatie met variabele dosering worden sensoren gebruikt om het gehalte aan voedingsstoffen in de bodem te controleren en de toedieningssnelheid van de meststof daarop aan te passen. Daardoor krijgen planten altijd de optimale hoeveelheid voedingsstoffen en wordt verspilling van meststoffen tot een minimum beperkt.

  • pH-regeling met behulp van de regelaar om de pH-waarden van het irrigatiewater te monitoren en te regelen. Daardoor komen voedingsstoffen beschikbaar in een vorm die planten gemakkelijk kunnen opnemen.

  • De voedingsstoffeninjectie regelt nauwkeurig de voedingsstoffen die rechtstreeks aan het irrigatiewater worden toegevoegd: een nauwkeurige, efficiënte manier om plantengroei te stimuleren.

Ontdek andere digitaal aangestuurde oplossingen

Fertigatie en klimaatbeheersing combineren

Fertigatie en klimaatbeheersing hebben veel met elkaar te maken. De kastemperatuur en -vochtigheid beïnvloeden bijvoorbeeld de opname van voedingsstoffen door planten. Ook het gehalte aan voedingsstoffen in irrigatiewater kan van invloed zijn op het vermogen van een plant om stress te weerstaan.

Door zorgvuldig om te springen met fertigatie en klimaatbeheersing kunnen kwekers de groeiomgeving voor hun planten optimaal maken. Het resultaat? Verhoogde gewasopbrengst, verbeterde gewaskwaliteit en minder oogstverlies. Bovendien kunnen ze het groeiseizoen langer maken, de energiekosten verlagen en duurzamere werkwijzen invoeren in hun kassen.

Lees meer over klimaatbeheersing in kassen

Gewasspecifieke oplossingen

Fertigatietechnieken bezitten het bijzondere vermogen om in te spelen op de verschillende voedingsbehoeften van uiteenlopende gewassen. Deze flexibiliteit vormt de kern van een succesvolle kassenteelt.

Een gewas met bladgroen kan bijvoorbeeld een hogere stikstof/fosfor-verhouding nodig hebben, terwijl bloeiende planten zoals rozen gedijen bij hogere kaliumgehaltes. Een groentegewas als tomaat heeft baat bij specifieke voedingscombinaties tijdens de bloei- en vruchtfase. Daardoor ontstaat een volle en smakelijke oogst. Door de mix van voedingsstoffen af te stemmen op de behoeften van elk gewas, krijgen planten wat ze nodig hebben voor optimale groei en ontwikkeling.

Overwegingen voor de groeifase

Terwijl planten verschillende groeifasen doorlopen, verandert hun behoefte aan voedingsstoffen aanzienlijk. Dit vergt genuanceerde aanpassingen in de verhoudingen en toedieningen van voedingsstoffen.

In de vroege stadia hebben planten extra voedingsstoffen nodig, zodat ze sterke wortels en scheuten kunnen ontwikkelen. Tijdens de overgang naar vegetatieve groei zorgen hogere stikstofverhoudingen voor weelderig bladgroen.

Als ze uiteindelijk in de bloei- en vruchtfase komen, stimuleert een omschakeling naar hogere fosfor- en kaliumgehaltes de bloeiproductie en krachtige vruchtvorming.

Dankzij het responsieve karakter van fertigatie kunnen kwekers de toevoer van voedingsstoffen exact afstemmen op de behoeften in elke groeifase.