Klimaatbeheersing voor kassen

Klimaatbeheersing in kassen is een essentieel onderdeel van succesvolle glastuinbouw Ontdek hoe het beheersen van temperatuur, vochtigheid en andere omgevingsfactoren in kassen kan zorgen voor optimale omstandigheden voor plantengroei. Klimaatbeheersing is cruciaal voor het beheer van kassen. Het is namelijk van grote invloed op de opbrengst, kwaliteit en winstgevendheid van gewassen. Door inzicht te krijgen in de uiteenlopende beschikbare technieken en technologieën kunnen kwekers de optimale omgeving creëren om hun planten te laten groeien en bloeien.

Munters Green Climate Controller optimaliseert de gewasproductie
Een klimaatbeheersysteem voor kassen is een waardevol hulpmiddel voor kwekers die de opbrengst en kwaliteit van hun gewassen willen optimaliseren. Door de kasomgeving nauwkeurig te beheersen, plukken kwekers de vruchten van een gesloten klimaat voor de plantenteelt:
-
Meer gewasopbrengst: Het handhaven van een optimale temperatuur, luchtvochtigheid en koolstofdioxideniveaus kan de gewasopbrengst met wel 20% verhogen.
-
Betere kwaliteit van gewassen: Beperk gewasverlies veroorzaakt door ongedierte en ziekten en verbeter met een goed beheerste kasomgeving de algehele gewaskwaliteit.
-
Langduriger groeiseizoen: Het gebruik van een klimaatbeheersysteem voor kassen helpt kwekers om het groeiseizoen te verlengen en het hele jaar door gewassen te produceren.
-
Minder energiekosten Dankzij het automatiseren van klimaatbeheersystemen voor kassen besparen kwekers tijd en moeite terwijl ze hun energiekosten verlagen.
Ontdek alle voordelen van de Munters Green Climate Controller

Het kiezen van de beste ventilatiestrategie voor je kas
Eén van de belangrijkste kenmerken van de Munters Green Climate Controller is de mogelijkheid om ventilatie- en koelsystemen te coördineren om de hoogst mogelijke efficiëntie te bereiken door de juiste strategie toe te passen:
-
Bij vraaggestuurde ventilatie worden sensoren gebruikt om de kooldioxideconcentraties in kassen te monitoren en de ventilatiesnelheid daarop aan te passen. Dit draagt ertoe bij dat planten altijd genoeg kooldioxide krijgen voor fotosynthese, terwijl het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt.
-
Minimale ventilatie zorgt dat er voldoende frisse lucht de kas binnenkomt, zelfs als de luchtroosters dicht zijn. Daardoor blijft de lucht in beweging en neemt de kans op ziektes af.
-
Adiabatische koeling koppelt geforceerde ventilatie aan verdampingskoelmedia om de luchttemperatuur te verlagen. Deze energiezuinige koelmethode is perfect voor elke kas, vooral voor die in warme klimaten.

Geïntegreerde beheersystemen: automatisering en optimalisatie
Automatisering
Sensoren, controllers en computergestuurde systemen monitoren de klimaatvariabelen en passen die aan. Automatiseringssystemen houden temperatuur, vochtigheid en ventilatie binnen vooraf ingestelde marges.
Aanpassing aan de behoeften van de planten
Voor verschillende gewassen gelden verschillende waarden voor temperatuur en vochtigheid. Stem je binnenklimaat af op de specifieke plantvereisten en zorg voor optimale groeiomstandigheden in de verschillende fasen.

Het creëren van groeiomstandigheden
De expertise van Munters koppelt een nauwkeurige toevoer van voedingsstoffen aan optimale klimaatomstandigheden, zodat planten goed gedijen. Maximaliseer de groei en verbeter de kwaliteit van je gewassen door voedingsstoffen toe te dienen en tegelijkertijd het binnenklimaat te beheersen. Onze uitgebreide oplossingen integreren fertigatie naadloos, waarna een soepel samenspel ontstaat tussen voeding en klimaatbeheer. Verbeter de werkwijze in je kas door voedingsstoffen toe te dienen en tegelijkertijd het binnenklimaat te beheersen om de opbrengst te verhogen.
Ga voor meer informatie over de voedingsbehoeften van planten naar onze pagina overgeautomatiseerde fertigatie in kassen.