Welkom in de voorhoede van de innovatie van de varkenshouderij - een wereld waar elk aspect van het welzijn en de groei van varkens nauwgezet in de gaten wordt gehouden binnen een beheerste omgeving. Munters beseft dat optimale klimaatbeheersing en ventilatie méér dan succesfactoren zijn; het zijn de pijlers waarop de toekomst van de varkenshouderij wordt gebouwd.

Wat varkens nodig hebben: gedijen in een beheerst klimaat
Varkens gedijen, net als alle andere levende wezens, goed als hun omgeving zorgvuldig is afgestemd op hun behoeften. In moderne varkenshouderijen is een nauwkeurig beheerst klimaat geen luxe. Het is een noodzaak. Varkens hebben een constante temperatuur, vochtigheid en luchtkwaliteit nodig om gezond en comfortabel te groeien. Of het nu gaat om biggen, jonge dieren in de groei of volwassen fokdieren, door de juiste omstandigheden te handhaven zorg je voor een betere toevoersnelheid, minder stress en minder ziekte.

Harmonie van de temperatuur
Varkens zijn gevoelig voor temperatuurschommelingen. Klimaatbeheersing schermt varkens af van extreme warmte of kou en biedt het ideale thermische comfort voor elke levensfase.

Hoogwaardige luchtkwaliteit
Goed ventileren is meer dan lucht verplaatsen; het zorgt voor frisse, zuurstofrijke lucht terwijl schadelijke gassen zoals ammoniak efficiënt worden verwijderd. Ademhalingsproblemen worden voorkomen en varkens blijven vitaal.

Vochtigheidsnauwkeurigheid
Een uitgebalanceerde luchtvochtigheid is essentieel om warmtestress en huid- en ademhalingsproblemen te voorkomen en uiteindelijk te zorgen voor een gezondere groei van varkens.

Uitdagingen in de varkenshouderij
Hoewel de mogelijkheden van hedendaagse varkenshouderijen enorm zijn, liggen er ook flink wat obstakels op de weg. Veeteeltbedrijven die er alles aan doen om hoogwaardig varkensvlees voor de detailhandel te produceren, moeten afrekenen met problemen die innovatieve oplossingen vergen.
- Ziektepreventie In overvolle ruimtes kunne ziektes sneller worden overgedragen. Dankzij een beheerste omgeving neemt dit gevaar af, maar het blijft belangrijk om strenge bioveiligheidsmaatregelen te nemen en goed te ventileren.
- Voerefficiëntie Efficiënte groei vereist een optimale voeropname. Het handhaven van het juiste klimaat stimuleert varkens om meer voer op te nemen en dit effectief om te zetten in mager vlees.
- Stressvermindering Varkens die stress ervaren, groeien trager en leveren vlees van mindere kwaliteit. Een comfortabele omgeving vermindert stressfactoren en draagt bij aan gezondere en tevreden varkens.
- Afvalbeheer Een goede ventilatie verbetert niet alleen de luchtkwaliteit, maar helpt ook om afvalgassen te beheren, de omgeving schoon te houden en stank te verminderen.