Vochtbeheersing om de onderhoudskosten te verlagen
Uitvallende apparatuur en versleten leidingen als gevolg van condensatie vormen twee van de grootste uitdagingen voor eigenaren en exploitanten van water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Munters brede assortiment robuuste, hoogwaardige sorptiedrogers waarborgt de werking van belangrijke water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties.
Condensatie die ontstaat wanneer warme, vochtige lucht in contact komt met koude, harde oppervlakken veroorzaakt corrosie op metalen onderdelen zoals kleppen en leidingen. Het gebruik van verwarmers om condensatie te drogen in water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties is duur en ondoelmatig, omdat verwarming het dauwpunt niet verlaagt.
Het gebruik van sorptiedroging om het dauwpunt te verlagen tot onder de temperatuur van de koudste leidingen en oppervlakken is een solide en energiezuinig alternatief. Als er geen maatregelen worden genomen, zijn leidingen en gevoelige bewakingsapparatuur vatbaar voor corrosie, met als mogelijk gevolg duur ongepland onderhoud en productiestilstand. Vocht aan de lucht onttrekken met sorptiedrogers is een bewezen methode om corrosie te voorkomen en je zuiveringsinstallatie te beschermen.
Munters biedt een breed assortiment robuuste, hoogwaardige sorptiedrogers voor water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties.
Bronnen

Afvalwaterbehandeling
Clean technologies van Munters helpt afvalwaterzuiveringsinstallaties om schadelijke luchtverontreinigende stoffen te beheersen en tegelijkertijd de operationele efficiëntie te verbeteren. Onze geavanceerde apparatuur zorgt voor de uitstoot van schone lucht en langdurige prestaties. Vertrouw op Munters voor de verbetering van afvalwaterzuiveringsprocessen door de efficiëntie van de installatie te maximaliseren en de milieu-impact te minimaliseren.
Toepassingen voor water en afvalwater
Voorkom corrosie in uw waterzuiveringsinstallatie
Condensatie vormt een constante bron van zorg voor waterzuiveringsinstallaties, vooral in de warmere maanden. Zelfs in koudere klimaten is water dat door leidingen stroomt doorgaans kouder dan de lucht, waardoor waterleidingen in zulke klimaten vatbaar zijn voor condensatie.
Als er geen maatregelen worden genomen, kan condensvorming ontstaan op kwetsbare monitoringapparatuur en stalen leidingen. Dit werkt uiteindelijk corrosie in de hand. Vocht kan apparatuur voor monitoring op afstand beschadigen en aangetaste leidingen, kleppen en fittingen kunnen ingrijpende reparaties tot gevolg hebben en de levensduur van de installatie verkorten.
Door de lucht in de faciliteit met ontvochtigers van Munters te behandelen, kun je de luchtvochtigheid effectief beheersen en blijft je faciliteit langer draaien.
Neem contact op met Munters voor meer informatie over ons assortiment producten die speciaal ontworpen zijn om te voldoen aan de eisen van de water- en afvalwatersector.
Voordelen:
- Bescherm leidingen en kwetsbare apparatuur
- Verminder het risico op verkleurend water
- Lagere onderhoudskosten
Voorkom schimmelvorming
Microbiële groei begint bij een relatieve luchtvochtigheid tussen de 50-70%. In waterwerken stijgt de luchtvochtigheid snel naar deze niveaus, waardoor condensatie op leidingen en muren ontstaat. In zo'n vochtige omgeving is het niet prettig werken en loopt het personeel gezondheidsrisico's.
Als vocht niet wordt afgevoerd, vormt zich condens op gevoelige apparatuur voor het monitoren van waterzuivering en stalen leidingwerk. Druppels kunnen dan op de onderliggende oppervlakken vallen. Waterdruppels met bacteriën en schimmel kunnen gaan stinken en in het ergste geval gezondheidsrisico's voor personeel opleveren. Door de lucht in de faciliteit te behandelen met Munters ontvochtigers blijft de luchtvochtigheid effectief onder controle en help je microbiële groei uit te bannen.
Neem contact op met Munters voor meer informatie over ons assortiment producten die speciaal ontworpen zijn om te voldoen aan de eisen van de water- en afvalwatersector.
Voordelen:
- Betere luchtkwaliteit
- Gezonder personeel
- Minder nare geuren
Apparatuur gaat langer mee
Het gebruik van Munters ontvochtigers helpt corrosie voorkomen en zorgt dat leidingen en elektronische monitoringapparatuur op afstand goed blijven functioneren. Voorkom schimmel- en bacteriegroei én ongeplande onderbrekingen door met de ontvochtigingsoplossingen van Munters je waterleidingbedrijf maximaal draaiende te houden.
Neem contact op met Munters voor meer informatie over ons assortiment producten die speciaal ontworpen zijn om te voldoen aan de eisen van de water- en afvalwatersector.
Voordelen:
- Apparatuur gaat langer mee
- Minder storingen
- Lagere onderhoudskosten
Voorkom stilstand en onvoorziene onderbrekingen
Blootstelling aan hoge luchtvochtigheid kan leiden tot vroegtijdige defecten en onderbrekende storingen van elektronische en monitoringapparatuur. Defecte elektronische apparatuur kan leiden tot onvoorziene onderbrekingen en dure reparaties. Het stilleggen van waterzuiveringsinstallaties om deze problemen op te lossen kan duur zijn.
Door de lucht in de faciliteit te bewerken met ontvochtigers van Munters blijft de luchtvochtigheid effectief onder controle en wordt het vocht in de lucht teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau.
Neem contact op met Munters voor meer informatie over ons assortiment producten die speciaal ontworpen zijn om te voldoen aan de eisen van de water- en afvalwatersector.
Voordelen:
- Minder elektrische problemen
- Hogere bedrijfstijd
- Betere controle over je fabriek door kritieke monitoringapparatuur tegen beschadiging te beschermen
- Lagere onderhoudskosten
Energiezuinigheid
De ontvochtigers van Munters zijn eenvoudig te installeren en te onderhouden en zijn energiezuinig. Ze zijn er in verschillende afmetingen en configuraties om te voorzien in de behoeften van je waterzuiveringsinstallatie. Ze volgen de werkelijke omstandigheden in realtime en meten vochtigheid en temperatuur, waardoor de unit alleen werkt bij kans op condensatie. Op die manier geniet u van een energiezuinige dauwpuntregeling.
Neem contact op met Munters voor meer informatie over ons assortiment producten die ontworpen zijn om de energiezuinigheid van je water- of afvalwaterzuiveringsinstallatie te verbeteren.
Voordelen:
- Hoge vochtafvoersnelheid met lagere energiekosten
- Werking met constante inschakelduur
- Dankzij de stevige constructie en het ontwerp zijn ze duurzamer en gaan ze langer mee
- Meer consistente prestaties, zelfs in de meest uitdagende omgevingen
"We verdienden de investering in minder dan een jaar terug. We zijn bijzonder tevreden! Er heerst nu een totaal ander klimaat in onze gebouwen, het is veel frisser en corrosie is er niet meer. Ook onze alarmapparaten hebben geen last meer van vocht.”
Lars Lövgren, Water‘s engineer
MittSverige