Adiabatische bevochtiging en koeling

Zorg voor een optimaal binnenklimaat
De adiabatische bevochtigings- en koeloplossingen van Munters helpen om het binnenklimaat in industriële, kantoor- en commerciële gebouwen op peil te houden. Het handhaven van de juiste relatieve vochtigheid om statische elektriciteit en stofgerelateerde problemen te voorkomen, zorgt voor het welzijn van de gebruikers van het gebouw. Het gebruik van een adiabatisch bevochtigings- en koelsysteem verbetert de temperatuur- en relatieve vochtigheidsbeheersing en verlaagt het energieverbruik.
Oplossing van Munters:
- Verhoog de productiekwaliteit en beperk het aantal afkeuringen tot een minimum
- Creëer een gezonder binnenklimaat
- Zorg voor een precieze temperatuur en relatieve vochtigheid
- Lagere bedrijfskosten in bepaalde toepassingen
De duurzame weg naar optimale vochtigheid
Munters is wereldwijd toonaangevend in de ontwikkeling en productie van energiezuinige oplossingen voor adiabatische bevochtiging. Onze oplossingen voor hygiënische klimaatbeheersing worden gevoed door duurzame energiebronnen. Munters adiabatische bevochtigers en koelers versnellen het proces van natuurlijke verdamping en creëren zodoende gezonde, productieve en duurzame binnenomgevingen.
Gecertificeerde veiligheid

Hoe werkt het?
Adiabatische bevochtigings- en koelsystemen werken met een proces dat watermoleculen aan de lucht toevoegt, waardoor de relatieve vochtigheid toeneemt en de temperatuur daalt. Afhankelijk van je specifieke toepassing kunnen de gewenste doelen onder andere bestaan uit het bereiken van een hogere luchtvochtigheid of het verlagen van de temperatuur.

Bereken je winst uit koeling
Vergelijk Munters GLASdek GX40 hoogwaardige adiabatische media met andere merken uit de sector om te zien hoe de investering en kosten zich jaarlijks en over een periode van 10 jaar ontwikkelen.

Het hele jaar door klimaatbeheersing
Met het wisselen van de jaargetijden verandert ook de vochtigheidsgraad, zowel buiten als binnen. Behandelde binnenlucht komt immers van buiten. In de winter daalt de luchtvochtigheid binnen. Als je de luchtvochtigheid niet op peil houdt, kan dat leiden tot een droge huid, jeukende ogen en irritatie van de keel. Als vochtige zomerlucht niet wordt behandeld, kan dat bacteriën en schimmels veroorzaken, waardoor microben en schadelijke stoffen in de lucht door gebouwen worden verspreid.
Productoverzicht
Ontdek onze serie energiezuinige adiabatische bevochtigers, ontworpen voor alle klimaten, binnenruimtes en toepassingen. We kunnen oplossingen op maat maken om aan al je eisen te voldoen.