Vochtigheidsbeheersing voor conservering en opslag
Musea, magazijnen, archieven en andere opslagruimtes moeten de luchtvochtigheid op een niveau houden dat geschikt is voor het conserveren van waardevolle objecten en artefacten, en tegelijkertijd de energiekosten binnen de perken houden. De ontvochtigingsoplossingen van Munters kunnen de luchtvochtigheid in opslagruimtes 24/7 onder controle houden, zodat deze objecten tegen schade door vocht worden beschermd.
Als er eenmaal schade door vocht is ontstaan, is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om artefacten en waardevolle producten in hun oorspronkelijke staat te herstellen. Warmte wordt vaak gebruikt om schade door een hoge relatieve vochtigheid tegen te gaan. Maar temperatuur op zich heeft geen invloed op de kwaliteit van materialen (behalve bij sommige vloeistoffen). Afhankelijk van de omstandigheden buiten zal de relatieve vochtigheid in verwarmde gebouwen schommelen tussen 20-70%. Dat maakt deze methode duur en weinig effectief. Gebruik je een ontvochtiger om waardevolle objecten te bewaren, dan beheers je de relatieve vochtigheid optimaal en houd je die het hele jaar door constant, ongeacht de omstandigheden buiten. Bovendien helpt het beperken van het gebruik van warmte om de opgeslagen materialen te beschermen. Door in plaats van verwarming ontvochtigers te gebruiken om de luchtvochtigheid te regelen, kun je tussen de 30-70% energie besparen.
Oplossing van Munters:
- Het hele jaar door consistente binnenklimaatbeheersing
- Conservering van artefacten en voorwerpen
- Beheersing van schimmel, bacteriën en corrosie
- Minder verontreinigende stoffen in de binnenlucht
- Goede binnenluchtkwaliteit
- Lage energiekosten
Conservering van artefacten
Door het hele jaar door een beheerst opslagklimaat te scheppen en te handhaven, beschermen de ontvochtigingsoplossingen van Munters belangrijke objecten in archieven, musea, bibliotheken, collectiebeheer en andere instellingen. Om schade door vocht te voorkomen, moet je de vochtigheidsgraad onder controle houden op plekken waar objecten van papier, katoen, hout, leer, metaal, film of andere gevoelige materialen worden bewaard.
Andere materialen kunnen kromtrekken en krimpen als ze worden opgeslagen in een te droge omgeving. Zonder voldoende vocht kunnen bepaalde museumartefacten broos worden en beschadigd raken. Daarom is het essentieel om de juiste omgevingscondities te handhaven, zodat vochtgevoelige producten op hun best blijven. Munters heeft een uitgebreid assortiment luchtbevochtigers en andere producten om een perfect klimaat voor opslagruimtes te creëren. Je kunt ze integreren in je eigen luchtbehandelingssysteem, maar ook als autonome units installeren.
Aanbevelingen voor vochtigheidsniveaus voor uiteenlopende materialen:
- Acetaatfilm: 35 °F, 30-40% RV
- Film op basis van nitraat: 36 °F, 20-30% RV
- Papier: 65-70 °F, 30-50% RV
- Onstabiele materialen vereisen mogelijk strengere opslagcondities.

Magazijnontvochtiging
Overmatig vocht veroorzaakt ook problemen met schimmel, meeldauw, roest, corrosie, rot en ongedierte. Dit veroorzaakt ernstige en kostbare schade aan allerlei opgeslagen goederen zoals metalen, poeder, voedsel, elektronica en kleding, om over de apparatuur in de opslagruimte zelf nog maar te zwijgen. Het is noodzakelijk om temperatuur en vochtigheid in magazijnen te monitoren. Een opslagontvochtiger van Munters verplaatst vochtige lucht naar buiten of condenseert het vocht in water, zodat opgeslagen goederen in topconditie blijven.
Neem contact op met Munters voor meer informatie over ons assortiment producten voor energiezuinige conservering.
Producten - Conservering
Praktijkgevallen en opvallende punten
“Alles draait om betrouwbaarheid. We kozen voor een directe vervanging en hebben zelfs niet eens overwogen iemand anders in te schakelen Dit is onze meest kritische opslagruimte en we hebben dus een betrouwbaar systeem nodig. We weten dat we op Munters kunnen vertrouwen.”
Stuart Walpole, Procesmanager
Floranova