Procesluchtverwarming

Zorg met een zeer hoge efficiëntie voor schone proceslucht
Bij veel industriële processen is hete proceslucht nodig, zonder vervuilende stoffen uit het verbrandingsproces van de gestookte verwarmer. Munters indirecte luchtverwarmers gebruiken warmtewisselaars om het verbrandingsproces gescheiden te houden van de proceslucht.
De indirecte verwarmers van Munters worden gebruikt in processen voor coating en verstuivingsdrogen en andere toepassingen met gevoelige producten zoals voedingsmiddelen, chemicaliën en farmaceutica. Ze houden de vlam binnen een afgesloten verbrandingskamer en geven de warmte af aan de lucht die door een warmtewisselaar stroomt. Daardoor komt de vlam nooit in contact met de uitlaatlucht en reageert er evenmin mee. En in tegenstelling tot andere soorten indirect gestookte verwarmers kan hun rendement oplopen tot 95%.
Voordelen
- Propere lucht
- Bijzonder zuinig
- Complete verwarmingspakketten
- Ontwerpen op maat
- Uitgebreide toepassingskennis