Creëer met de juiste ontvochtiging het perfecte klimaat
Zorg voor een consistente en nauwkeurige vochtbeheersing in je industriële processen door een op maat gemaakte industriële ontvochtigingsoplossing van Munters te implementeren. De industriële sorptieontvochtigers van Munters onttrekken effectief vocht aan de lucht en handhaven een optimale luchtvochtigheid.
Corrosie, condensatie, bacteriegroei, ijsafzetting en het aankoeken en vastplakken van producten zijn voorbeelden van problemen waar de industrie mee te maken heeft en die door vochtbeheersing opgelost kunnen worden. Stel de kwaliteit veilig, verhoog de verwerkingscapaciteit en bespaar energie met geoptimaliseerde ontvochtiging van Munters.
Het verschil dat Munters maakt in industriële en commerciële ontvochtiging
Het hart van de ontvochtiger is de sorptierotor, die Munters ruim 60 jaar geleden uitvond. De rotor van Munters kan tot 99,9% van de watermoleculen aan de lucht onttrekken. Rotoren van concurrenten nemen doorgaans hooguit half zoveel op als die van ons. Wil je de beste ontvochtigingskwaliteit en -expertise ter wereld, dan is er maar één optie: Munters.
Ontdek de voordelen van Munters ontvochtigingsoplossingen

Rotortechnologie
Sorptierotoren lijken misschien op elkaar, maar er is een enorm verschil in prestaties. Munters ontwikkelde dan ook een rotor met een hogere wateradsorptiesnelheid en consistentere prestaties, ongeacht de rotorsnelheid. Het resultaat? Meer energiezuinigheid, een kleinere fysieke voetafdruk en lagere bedrijfskosten.
Wil je alles weten over ontvochtiging?
Meer weten over industriële ontvochtiging en hoe Munters expertise je kan helpen het perfecte klimaat te creëren? Ons Handboek voor Ontvochtiging geeft je diepgaand inzicht in de werking van ontvochtiging vertelt je en hoe je er je voordeel mee kunt doen.
Producten - Ontvochtiging
De sorptierotor van Munters - De werking

Ontvochtigingsdiensten van Munters
Munters is gespecialiseerd in het onderhoud van industriële ontvochtigingsapparatuur in diverse toepassingen, zoals farmaceutische productie en droogruimtes. Onze gedreven professionals voorkomen stilstand, optimaliseren de werking van apparatuur en zorgen voor soepel lopende processen. We geven prioriteit aan efficiëntie en levensduur van apparatuur, met als doel de luchtkwaliteit te verbeteren en de kosten te verlagen. Dankzij onze uitgebreide diensten tijdens de hele levenscyclus krijg je optimale efficiëntie, waardoor je energie bespaart en bedrijfskosten verlaagt. Onze maatwerk-serviceovereenkomsten verlengen de levensduur van apparatuur, voorkomen slijtage en verhogen de veiligheid: Munters is je deskundige partner op dit gebied.

Ondersteuning bij ontvochtiging
Munters heeft tientallen jaren ervaring in binnenklimaatbeheer en biedt toonaangevende ontvochtigingsoplossingen en superieure ondersteuning. Ons gedreven team helpt je om optimale vochtigheidsniveaus te realiseren, waardoor je de efficiëntie en productkwaliteit maximaal kunt maken. Met regelmatig onderhoud helpen we je om de hoogste efficiëntie te handhaven, energie te besparen, kosten te verlagen, de levensduur van apparatuur te verlengen en de veiligheid te waarborgen. Vertrouw op Munters voor uitzonderlijke ondersteuning bij ontvochtiging, waardoor je efficiënter kunt werken, de levensduur kunt verlengen en een superieure luchtkwaliteit kunt waarborgen.