Energiezuinig
Bespaar geld, energie en bescherm het milieu
Kies voor de meest energiezuinige oplossing voor vochtbeheersing met de sorptieontvochtiging van Munters. Onze rotortechnologie, die tot de beste in zijn categorie behoort, zorgt voor een efficiëntie die kan oplopen tot 100% bij de adsorptie van water, en de Power Purge™ technologie van Munters kan het energieverbruik met wel 30% terugdringen. Bespaar geld en verklein je CO2-voetafdruk met Munters.

Profiteer van energiezuinigheid met industriële ontvochtiging van Munters
In de huidige industriële omgevingen is energiebesparing van cruciaal belang. Vaak wordt verwarming gebruikt om de luchtvochtigheid te reguleren door de temperatuur in magazijnen en binnenruimtes te verhogen, maar die werkwijze verbruikt 7 tot 10 keer meer energie, waardoor de kosten drastisch stijgen. Industriële ontvochtiging is een beter en energiezuiniger alternatief.
Munters levert geavanceerde industriële sorptieontvochtigers die ontworpen zijn om zoveel mogelijk energie en kosten te besparen. Vergeleken met traditionele verwarmingsoplossingen bieden onze hoogwaardige ontvochtigers de volgende voordelen:
- Snelle vochtverwijdering tegen lagere energiekosten: Munters luchtontvochtigers zijn ontworpen om meer vocht te verwijderen en minder energie te verbruiken.
- Efficiënte werking: Onze industriële sorptieontvochtigersystemen gebruiken de afgekoelde warmte van de condensor om het sorptiewiel te regenereren, waardoor ze gemakkelijk en efficiënt te bedienen zijn.
- Lagere apparatuurkosten: Dankzij de schaalvoordelen, modulaire ontwerpen en het gebruik van sorptierotoren zijn de kosten voor apparatuur lager en de prestaties in je industriële omgeving consistenter.
Upgrade naar industriële ontvochtiging van Munters en bespaar aanzienlijk op energie. Hoge energierekeningen zijn verleden tijd. Optimaal comfort en efficiëntie de toekomst.

Op maat gemaakte, energiebesparende systemen
Munters biedt energiezuinige oplossingen voor klimaatbeheersing, op maat gemaakt voor toepassingen met veeleisende ontvochtigingsbehoeften. De nieuwe DSS Pro is hier een goed voorbeeld van, met een op maat geoptimaliseerde rotor en energiezuinige functies, waaronder de innovatieve AirPro behuizing. De DSS Pro verlaagt het energieverbruik met maximaal 30% en is ontworpen voor een naadloze overgang naar hernieuwbare energiebronnen.

Bespaar energie met Munters Green PowerPurge™
Green PowerPurge is de oplossing voor nauwkeurige en energiezuinige vochtbeheersing in industriële omgevingen. Dankzij het vermogen om eenvoudig dauwpunten van -70 °C te bereiken en het energieverbruik met wel 30% te verlagen, kan ons energiebesparende sorptiesysteem je helpen om een hogere productopbrengst en -kwaliteit te realiseren en tegelijkertijd aanzienlijk te besparen.
Of je nu werkt in een lithium-ion batterijdroogruimte of met andere vochtgevoelige processen, Munters Green PowerPurge is de slimme keuze voor vochtbeheersing.

Munters maatwerk zuiveringsopties voor elke toepassing
Munters biedt verschillende zuiveringsopties om de efficiëntie van de ontvochtiger te verbeteren. Onze Energy Recovery Purge minimaliseert de reactiveringsenergie, terwijl Purge-sectoren zoals Low Dew Point Purge en Energy Efficiency Purge zonder extra energieverbruik de capaciteit en prestaties van de rotor verhogen.