Rotortechnologie

Professionele rotoroplossingen
Sorptierotoren lijken misschien op elkaar, maar er is een enorm verschil in prestaties. Munters ontwikkelde dan ook een rotor met een hogere wateradsorptiesnelheid en consistentere prestaties, ongeacht de rotorsnelheid. Het resultaat? Meer energiezuinigheid, een kleinere fysieke voetafdruk en lagere bedrijfskosten.
Bronnen
Het verschil dat Munters maakt
Vochtigheidsbeheersing is cruciaal voor veel industriële processen en sorptieontvochtiging wordt in dat verband als meest effectief beschouwd. De meeste ontvochtigers lijken op elkaar. Het sorptiewiel - het hart van het systeem - maakt echter het verschil. Dit cruciale onderdeel van de ontvochtiger onttrekt efficiënt vocht aan de lucht.
Andere merken sorptiemateriaal en rotorontwerp lijken misschien op dat van Munters, maar blijven in hun prestaties achter. Munters sorptierotor en materialen voldoen aan de eisen voor een hoge capaciteit voor wateradsorptie en een laag energieverbruik.
Lees hier hoe Munters sorptiemiddelen presteren in vergelijking met andere media. Testresultaten tonen ontvochtigingsprestaties bij alle relatieve vochtigheidsniveaus onder standaard bedrijfsomstandigheden. De sorptiemiddelen van Munters presteerden steevast beter dan alle andere.
De media van Munters absorbeerden sneller meer vocht dan alle andere media zonder zelfs maar in de buurt van het verzadigingspunt te komen. De Munters media bieden ongeëvenaarde prestaties op het gebied van ontvochtiging, ongeacht de omstandigheden of rotorsnelheid.

Hoe het werkt
Munters industriële sorptieontvochtigingssystemen onttrekken vocht aan de lucht via een sorptiemiddel, een materiaal dat waterdamp moeiteloos opneemt en vasthoudt.
Het hart van de ontvochtiger is een gepatenteerde sorptierotor van gegolfd, niet-metalen, keramisch composietmateriaal. Lucht stroomt door de groeven in het materiaal en komt in contact met het sorptiemiddel. De proceslucht die uit het wiel stroomt, is droog. Het met vocht gevulde wiel draait langzaam in een tweede, kleinere, verwarmde luchtstroom.
Deze kleinere uitlaatluchtstroom - regeneratielucht - verwarmt het sorptiemiddel. Het opgewarmde sorptiemiddel geeft het opgenomen vocht af aan de regeneratielucht. Het zojuist gedroogde sorptiemateriaal gaat terug de proceslucht in, waar het opnieuw vocht opneemt.

Kies de juiste rotor voor jouw proces
Munters is wereldwijd marktleider op het gebied van energiezuinige luchtbehandelingsoplossingen, installeerde ruim 300.000 installaties over de hele wereld en is blijft toonaangevend op het gebied van sorptiewielproductie. Munters heeft diverse eigen fabrieken voor sorptiewielen overal ter wereld, beschikt over meer dan 250 patenten op het gebied van sorptietechnologie en voorziet in tal van sorptiemogelijkheden.
Ons team van experts helpt je bij het kiezen van de ideale rotor voor jouw specifieke eisen. Raadpleeg om te beginnen de uitgebreide tabel hieronder voor een overzicht van ons aanbod. Neem gerust contact met ons op voor een gedetailleerd en op maat gemaakt advies.