Controllers en automatiseringsaccessoires

Dimmer

Met dimmers van Munters kun je verschillende soorten lampen regelen, waaronder gloeilampen, koudkathoden, CFL- en led-lampen. Deze regelaars beschikken over een geavanceerd elektronisch pakket en twee kanalen en kunnen rechtstreeks door de regelaar worden aangestuurd.

Hoogtepunten

  • Automatische en handmatige helderheidsregeling zorgt alleen voor verlichting wanneer dat nodig is
  • Montage in sleutelgat vereenvoudigt de installatie
  • Robuuste terminals, waterdichte afdichtingen voor voedingskabels voldoen aan de strenge eisen van pluimveehouderijen
  • Automatisch herstel van instellingen na stroomuitval zorgt voor continuïteit
  • Twee onafhankelijke kanalen
  • Handmatige helderheidsregeling
  • Programmeerbare helderheidsregeling via analoog signaal 0-10 VDC of via communicatielijn

Producten in deze serie

ModelGebruikershandleiding
RLD
RLED 2.0