Controllers en automatiseringsaccessoires

Thermostaat

De RDT-5 is een digitale thermostaat met vijf standen die werkt in combinatie met controllers of als een zelfstandige eenheid (die zijn eigen temperatuur gebruikt om back-upsystemen te activeren).

Hoogtepunten

  • Automatische correlatie met huidige groeidag en streefinstelpunt
  • Vijf onafhankelijke thermostaten
  • Elke fase kan worden ingesteld op back-upkoeling of -verwarming
  • Temperatuurcurve met tien punten en tien dagen
  • Kan worden geprogrammeerd via Platinum controllers of rechtstreeks vanaf de RDT-5 UI
  • De unit werkt onafhankelijk van de controller, wat de werking waarborgt wanneer back-upsystemen nodig zijn
  • Er is geen software nodig om de unit uit te voeren, alleen voor configuratie

Producten in deze serie

ModelGebruikershandleiding
RDT-5

TitelDownloadlink
RDT-5 Triple Phase EN R1.4 116343 MUR.pdfGebruikershandleidingEngelsBekijken