Gestructureerde verpakking
ME-II gestructureerde verpakking
Vertrouw op Munters' ME-II gestructureerde pakking voor efficiënte damp-vloeistofscheiding, die een lage drukval en consistente doorvoer in toepassingen voor massatransport waarborgt. Pas het oppervlak of de grootte van de golfkrimp aan om de prestaties optimaal te maken. Deze pakking is kosteneffectief voor een efficiënte scheiding.
Highlights
- Voorspelbare doorvoer
- Lage drukval
- Goede efficiëntie
- Veelzijdig
- Betere turndown-verhoudingen
Producten in deze serie
Model | Specifiek oppervlak (m2/m3) |
---|---|
ME-II 65 | 65 |
ME-II 125 | 125 |
ME-II 170 | 170 |
ME-II 200 | 210 |
ME-II 250 | 250 |
ME-II 350 | 350 |
ME-II 500 | 500 |
ME-II 750 | 750 |
- Hoge doorvoer (type 'X') of standaard (type 'Y')