Super Saddles
Verbeter de gas-vloeistofdistributie, verlaag drukval en bedrijfskosten en verhoog de scheidingsefficiëntie met Munters' Super Saddle. Met een groter oppervlak in vergelijking met conventionele saddles verbetert deze willekeurige torenpakking de prestaties van massatransport aanzienlijk.
Highlights
- Verbeter de scheidingsefficiëntie
- Bespaar energie
- Verminder drukval
- Lagere bedrijfskosten
- Verkrijgbaar in maatwerk van 6 mm tot 75 mm
Producten in deze serie
Model | ||
---|---|---|
Kunststof Super Saddles # 1 | 199 | 90 |
Kunststof super saddles # 2 | 105 | 93,3 |
Kunststof Supersaddles # 3 | 89 | 94 |
Ceramic Saddles 1" | 255 | 73 |
Ceramic Saddles 1,5" | 176 | 74 |
Ceramic Saddles 2" | 120 | 75 |