Apps en controllers
GreenField
Munters' GreenField-regelaars optimaliseren de gewasopbrengst en -kwaliteit in de glastuinbouw en op open velden door automatisering van irrigatie- en fertigatiesystemen.
Hoogtepunten
- Kosteneffectieve automatisering
- De gebruikersvriendelijke interface maakt configureren en programmeren gemakkelijker
- Realtime alarmen wijzen boeren op mogelijke problemen
- DGreenField App garandeert 24/7 toegang tot processen
Producten in deze serie
| Model | B x D x H (mm) | Gewicht (kg) | Bereik bedrijfstemperatuur (°C) | Bereik stroomvoorziening | Productblad | Gebruikershandleiding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenField | 320 x 180 x 470 | 6 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC | ||
| GreenField ECO | 265 x 180 x 325 | 4,5 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC | ||
| GreenField App en CommBox | 182 x 146 x 20 | 1 | 0 to 50 | 24 VDC | Bekijken | |
| GreenField DC-regelaar | 320 x 180 x 470 | 4,5 | -10 to +50 | 12 VDC | ||
| Groen RTU-systeem | 274 x 121 x 296 | 2 | 0 to 50 | 12 VDC | Bekijken |
| Titel | Downloadlink | ||
|---|---|---|---|
| Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdf | Gebruikershandleiding | Engels | Bekijken |
| Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdf | Installatiehandleiding | Engels | Bekijken |
| Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdf | Installatiehandleiding | Engels | Bekijken |
| Single Cable RTU R1.2 116872.pdf | Installatiehandleiding | Engels | Bekijken |
| Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdf | Montagehandleiding | Engels | Bekijken |
| Green Field Installation IT R1.3 116842.pdf | Montagehandleiding | Italiaans | Bekijken |
| Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdf | Montagehandleiding | Engels | Bekijken |
| Green Field ECO Installation R1.3 IT 116844.pdf | Montagehandleiding | Italiaans | Bekijken |
| RTU RX Module IM R1.4 116812.pdf | Montagehandleiding | Engels | Bekijken |
| Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdf | Montagehandleiding | Engels | Bekijken |
| Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdf | Montagehandleiding | Engels | Bekijken |
| RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdf | Montagehandleiding | Engels | Bekijken |