Apps en controllers
Rotem Platinum
Het Munters Rotem Platinum-systeem behoort tot de meest geavanceerde klimaatbeheersingseenheden in de pluimveesector en biedt agrariërs uitgebreide beheermogelijkheden.
Hoogtepunten
- Gebruiksvriendelijk standaardscherm of touchscreen
- Toegang op afstand en realtime alarmen
- Meertalige ondersteuning
- Ondersteunt een onbeperkt aantal apparaten en weegschalen
- Opties voor heavy-duty behuizing of paneelmontage
- Ondersteunt Munters aandrijf- en EC-motortechnologie
Producten in deze serie
| Model | B x D x H (mm) | Gewicht (kg) | Bereik bedrijfstemperatuur (°C) | Gebruikershandleiding |
|---|---|---|---|---|
| Rotem ONE | 484 x 247 x 655 | 11 | 0 to 50 | |
| Rotem Pro | 484 x 247 x 655 | 11 | 0 to 50 |
| Titel | Downloadlink | ||
|---|---|---|---|
| Platinum Touch Rotem One User Standard EN R1.9 V724 117550.pdf | Gebruikershandleiding | Engels | Bekijken |
| Platinum Pro Rotem Pro User STND R1.8 V624 117684 B.pdf | Gebruikershandleiding | Engels | Bekijken |
| Rotem Pro Install EN R2.3 116472 MUR.pdf | Installatiehandleiding | Engels | Bekijken |
| PP Rotem1 Pro Install PT R1.9 116689 PT.pdf | Installatiehandleiding | Portugees | Bekijken |
| PP Rotem1 Pro Install KO R1.5 116802 B.pdf | Installatiehandleiding | Koreaans | Bekijken |
| Rotem Pro Install PT R1.9 116689 PT.pdf | Installatiehandleiding | Portugees | Bekijken |