Apps en controllers

Rotem Trio

Het Munters Rotem Trio beheert alle aspecten van het boerderijklimaat, zorgt voor de beste luchtkwaliteit en het dierenwelzijn en maakt het boerderijbeheer toekomstbestendig met IoT-technologieën.

Hoogtepunten

  • Zorgt voor superieure groei en welzijn van je (pluim)vee
  • Biedt geavanceerd beheer en beveiliging op afstand 
  • IOT-klare, cloudgebaseerde precisielandbouwdiensten
  • Gebruiksvriendelijke realtime TrioAir-app 
  • Maakt verbinding met standaard LAN-infrastructuur

Producten in deze serie

ModelB x D x H (mm)Gewicht (kg)Bereik bedrijfstemperatuur (°C)Bereik stroomvoorzieningProductbladGebruikershandleiding
Rotem Trio Swine323 x 141 x 40711-10 to +50 100 - 240 VAC
Rotem Trio Poultry323 x 141 x 4074,30 to 50100 - 240 VAC

CO2-sensor

Sensoren

Watermeter

Sensoren

Producten voor de bescherming van stroomleidingen

Controllers en automatiseringsaccessoires

Dimmer

Controllers en automatiseringsaccessoires

Repeater

Controllers en automatiseringsaccessoires

Noodverlichting en sirene

Controllers en automatiseringsaccessoires

Communicatie-infrastructuur

Controllers en automatiseringsaccessoires

Radiofrequentiezender

Controllers en automatiseringsaccessoires

RSU-2 / HUB-4

Controllers en automatiseringsaccessoires

Siloweegschaal – RJB-aansluitdoos

Controllers en automatiseringsaccessoires

TitelDownloadlink
TRIO Swine Installation Manual EN R3.1 V8.3.13 116874.pdfAanvullende handleidingEngelsBekijken
TRIO Swine Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116889.pdfInstallatiehandleidingSpaansBekijken
TRIO Swine Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116887.pdfInstallatiehandleidingPortugeesBekijken
TRIO Swine Installation Manual IT R1.2 V5.01.18 116885.pdfInstallatiehandleidingItaliaansBekijken
TRIO Swine Installation Manual RU R1.1 V5.0.18 116879.pdfInstallatiehandleidingRussischBekijken
TRIO Swine Installation Manual DK Rev 1.2 V5.0.18 116883.pdfInstallatiehandleidingDeensBekijken
TRIO Swine Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116891.pdfInstallatiehandleidingZweedsBekijken
TRIO Swine Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116877 B.pdfInstallatiehandleidingChinees (Vereenvoudigd)Bekijken
TRIO Poultry Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116895.pdfInstallatiehandleidingSpaansBekijken
TRIO Poultry Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116898.pdfInstallatiehandleidingPortugeesBekijken
TRIO Poultry Installation Manual IT R1.2 V5.0.18 116896.pdfInstallatiehandleidingItaliaansBekijken
TRIO Poultry Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116893.pdfInstallatiehandleidingChinees (Vereenvoudigd)Bekijken
TRIO Poultry Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116897.pdfInstallatiehandleidingZweedsBekijken
TRIO Poultry Installation Manual EN R3.2 V8.3.13 116894.pdfInstallatiehandleidingEngelsBekijken