Sensoren

Watermeter

Watermeters die gebruik maken van het multijet-principe zijn de meest rendabele instrumenten met een lange levensduur en debietmeting.

Hoogtepunten

  • Het enige bewegende deel, de waaier, komt in contact met het water voor minimale slijtage en maximale betrouwbaarheid
  • Magnetisch aangedreven afgedichte registers
  • Roestvrijstalen/in glas gevatte optie is onvoorwaardelijk gegarandeerd tegen beslaan
  • Verkrijgbaar in verschillende afmetingen (van 0,75" tot 2")

Producten in deze serie

ModelGewicht (kg)Bereik bedrijfstemperatuur (°C)Gebruikershandleiding
RWM10 to 50Bekijken

TitelDownloadlink
AGH_Manual_RWM 1 Inch.pdfGebruikershandleidingEngelsBekijken
RWM-MS-1.5 Inch R1.0 116402.pdfGebruikershandleidingEngelsBekijken
RWM-MS-2 Inch Manual Rev 1.0 116335.pdfGebruikershandleidingEngelsBekijken