Would you prefer to visit the website in this country and language?

Lavamatic

Verminder de uitstoot van stof en ammoniak uit de uitlaatlucht van pluimvee- en varkensstallen met de Munters Lavamatic trommelwasser. Voor varkensstallen is geurreductie met een extra biofase mogelijk. Deze complete, geprefabriceerde module is verkrijgbaar in 2 maten: 50.000 en 100.000 m3/u en helpt veehouders om te voldoen aan de milieuvoorschriften.

Highlights

  • Minimaliseert de ammoniakuitstoot met meer dan 80%
  • Verwijdert tot 90% van alle stof in de uitlaatlucht
  • Vermindert geuren tot <300 GE/m3
  • Laag energieverbruik en hoge bedrijfsveiligheid
  • Onderhoudsvriendelijk, eenvoudig te reinigen
  • Unieke roterende wastrommel

Producten in deze serie

ModelProductblad
LavamaticBekijken