Draagbare ontvochtigers
MG
Met Munters MG sorptieontvochtiger krijg je een betrouwbare vochtbeheersing. Dit is de kleinste draagbare ontvochtiger van Munters. Hij koppelt geavanceerde sorptietechnologie aan een lange levensduur, voor vochtbeheersing bij elke temperatuur in industriële, commerciële en woonomgevingen.
Highlights
- Doeltreffende ontvochtiging bij -20 °C/+40 °C
- Licht en draagbaar
- Uitstekende verhouding tussen sterkte en gewicht
- Bestand tegen schokken en trillingen
- Onderhoudsvriendelijk
- Gegarandeerd hoogwaardige luchtkwaliteit
Producten in deze serie
Model | Totaal vermogen (kW) | Productblad | Gebruikershandleiding |
---|---|---|---|
MG50 | 435 | ||
MG90 | 720 |