Exhaust Air Duct
Met Munters Exhaust Air Duct voer je vervuilde stallucht efficiënt af naar buiten. Dit uitlaatluchtsysteem voor boerderijen van elke omvang bespaart energie en zorgt tegelijk voor een diervriendelijk klimaat.
Highlights
- Grote keuze in leidingdiameters
- Luchtcapaciteit van 5.000 m<sup>3</sup>/u (2.900 cfm) tot 52.000 m<sup>3</sup>/u (30.600 cfm)
- Geluidsreductie tot 12 dB (A)
- Voorkomt condensatie met 0,022 W/mK isolatie
- Versterkte polyester afdeklagen
- Bestand tegen chemicaliën en makkelijk schoon te maken
Producten in deze serie
Model | Productblad |
---|---|
Exhaust Air Duct |