Munters besturingsconversie
Verleng de levensduur van je ontvochtiger
Laat de besturing van oudere luchtbehandelingsapparatuur van Munters plaats maken voor meer energiezuinigheid en een reeks flexibele opties. Het Climatix-besturingssysteem van Munters, standaard voor grotere ontvochtigers, is beschikbaar voor bestaande systemen.
Wij maken onze ombouwsets voor controllers op bestelling, zodat ze passen bij de specifieke configuratie van je unit(s). Daar komt enige doorlooptijd bij kijken. Munters raadt aan om tijdig preventieve maatregelen te nemen voor de ombouw van verouderde controllers. Dan loop je het minste risico op onvoorziene stilstand als een controller plotseling uitvalt.
Voordelen van conversie:
- Meer nauwkeurige en energiezuinige werking van systemen
- Building Management System (BMS - besturing gebouwbeheersysteem)
- Connectiviteit voor bediening op afstand via Modbus TCP/IP, Modbus RTU, BACnet IP en WEB-opties
- Volledige beheersing van extra functies zoals verwarming, koeling, bevochtiging en voor- en nabehandeling
- Mogelijkheden voor waarderegistratie

ML2E controller ombouw naar AirC400
Werk je met een ML-ontvochtiger*, geleverd in de periode 1996–2023, dan adviseert Munters om preventief aan de slag te gaan en je nog goed werkende ML-ontvochtiger te voorzien van een nieuwe AirC400-controller.
De aanwezige PCB-besturingsmodule is verouderd en er is geen directe vervanging beschikbaar als deze het begeeft. Om onvoorziene stilstand te voorkomen en de levensduur van je ML-unit te verlengen, raadt Munters aan om je besturingssysteem om te bouwen met onze ML2E-serie AirC400-ombouwset.
*Deze ombouwset kun je gebruiken met ML420E, ML690E, MLT800E, ML1100E, ML1350E, MLT1400E.

ML2E controller ombouw naar Climatix
Werk je met een ML-ontvochtiger of een ML Plus-systeem met een ontvochtigings
module*, geleverd in de periode 1996–2023, dan adviseert Munters om preventief aan de slag te gaan en je nog goed werkende ML-ontvochtiger te voorzien van een nieuwe AirC400-controller.
De aanwezige PCB-besturingsmodule is verouderd en er is geen directe vervanging beschikbaar als deze het begeeft. Om onvoorziene stilstand te voorkomen en de levensduur van je ML-unit te verlengen, raadt Munters aan om je besturingssysteem om te bouwen met onze ML2E-serie Climatix-ombouwset.
*Deze ombouwset is ontworpen voor ML420E, MLT800E, ML690E, ML1100E,
ML1350E- en MLT1400E-units, geleverd tussen 1996 – 2023.

ML3* controller ombouw naar Climatix
Werk je met een ML-ontvochtiger* die geproduceerd is tussen 2005–2015, dan adviseert Munters om preventief aan de slag te gaan en je nog goed werkende ML-ontvochtiger te voorzien van een nieuwe Climatix-controller.
De aanwezige ACD/ICD-controller is verouderd en er is geen één-op-één vervanging beschikbaar als deze het begeeft. Munters raadt je aan om je besturingssysteem om te bouwen, zodat je ML-units langer meegaan.
*Deze ombouwset kun je gebruiken met ML17, ML23 en MLT30

Conversie MX naar Climatix
Verbeter de prestaties van je MX-luchtontvochtiger met een nieuwe Climatix-controller. De MX-serie met geïntegreerde DDC-besturing werkt al meer dan twintig jaar betrouwbaar en biedt verschillende upgrademogelijkheden.
Omdat de DDC-controller niet meer vervangen kan worden vanwege verouderde onderdelen, raden we aan om deze om te bouwen met een ombouwset die geschikt is voor de specifieke configuratie van je MX-unit. De ombouwset maken we op bestelling en dat vergt enige doorlooptijd. Zorg dus dat je de werkzaamheden plant om stilstand te voorkomen, mocht de controller plotseling uitvallen.
Voor Mars/Wrigley Confectionary Yorkville, Illinois, bouwde Munters een Allen Bradley MicroLogix 1000 om naar de Allen Bradley MicroLogix 1200 PLC. De overstap verliep vlot en de unit werkt nu 24/7 zoals het hoort.
Pete Maier, Regional Project Engineer