Upgrade procesluchtventilator voor ontvochtigers uit de MX-serie
Energiebesparingen van meer dan 50%
De procesluchtventilatoren in oudere MX-luchtontvochtigers van Munters werken met een AC-inductiemotor. Maar je kunt 50% of meer energie besparen als je je Munters MX luchtontvochtiger upgradet naar een moderne, energiezuinige EC (Electronic Commutator) ventilator.
De EC-ventilator gebruikt een elektronisch geregeld statorveld, waardoor een nauwkeurige 0-100% proportionele regeling mogelijk is zonder inductie. De besturingsmethoden zijn onder meer een drukomvormer of handmatige potentiometer, met spanningsopties van 0-10 V DC of 4-20 mA.
Voordelen van een EC-ventilator upgrade:
- Energieverbruik daalt met 50%
- Terugverdientijd (ROI) van minder dan 2 jaar
- Zuinige ventilatormotor met groene technologie
- Ventilatormotor met flexibel ontwerp voor horizontale of verticale afvoer

Upgrade van procesluchtventilator bij British Sugar
Bij British Sugar in Cantley (VK) werken de luchtontvochtigers 8.500 uur per jaar. Om energie te besparen koos men als proefproject een ventilatorupgrade van de MXT 2800. De upgrade bestond uit het vervangen van de oorspronkelijke ventilator, het aanpassen van het leidingwerk, het monteren van een EC-ventilatorgroep en het aanpassen van de schakelapparatuur van de procesluchtventilator. Met elektriciteitskosten van 8,5 p/kWh bedraagt de terugverdientijd minder dan 2 jaar.