Installation, start-up and commissioning for dehumidification equipment

Optimal performance from the start
Correct installation is critical to optimizing equipment performance. If needed, our service technicians can be on site to support the contractors installing your equipment and confirm it is ready for start-up. When starting up your equipment, we will set the unit parameters to achieve the performance specified, and provide documentation that confirms your unit meets design criteria.
If full system commissioning is required after the completion of start-up, our service technicians are also available to support third-party commissioning.

Munters Lifecycle Care
Tijdens de lange levensduur doorloopt je Munters-apparatuur vier fasen in de levenscyclus. Ongeacht de fase zorgen onze serviceproducten en -oplossingen voor een optimale werking en prestaties. Ons aanbod omvat alles, van installatie en grondig preventief onderhoud tot upgrades en hulp bij het ontwerpen van de beste vervangingsoplossingen als je apparatuur vernieuwd moet worden. Dat laatste duurt trouwens nog heel lang...