Lithium-ionbatterij dry room-ontvochtigers voor een perfecte productieomgeving

Of het nu gaat om een klein O&O-lab, een micro-omgeving of een grootschalige productiefaciliteit, met de Munters oplossingen voor ontvochtigers voor dry rooms kun je de vochtigheid optimaal regelen en de productie van lithium-ionbatterijen maximaliseren.

Niet alle productie van batterijen verloopt hetzelfde

De vraag naar lithium-ionbatterijen is enorm. Van hybride en elektrische voertuigen tot mobiele telefoons, laptops en medische apparaten, fabrikanten van batterijen staan onder druk om hun slagkracht te vergroten en tegelijkertijd batterijen te ontwikkelen met meer opslagcapaciteit, meer duurzaamheid en snellere oplaadtijden.

Lage dauwpuntvochtigheid in dry rooms voor batterijen is essentieel voor een maximale productiekwaliteit van lithium-ionbatterijen, bedrijfstijd en veilige werkruimten. Munters ontvochtigers zorgen voor een efficiënte en consistente vochtigheidsregeling in dry rooms, zodat die het hele jaar door stabiel functioneren. Door dauwpunten tussen -40 °F en -94 °F [-40 °C en -70 °C] of zelfs lager te realiseren, verlagen Munters ontvochtigers voor dry rooms je energiekosten met wel 30% en zijn ze ideaal voor de productie van lithium-ionbatterijen. 

Bronnen