Bescherm je waardevolle collecties

Door het hele jaar door een stabiele, lage relatieve luchtvochtigheid aan te houden, bescherm je je onvervangbare collecties. Het gebruik van Munters' ontvochtigingssystemen om je bezittingen te beschermen voorkomt niet alleen schade door vocht, maar verlaagt ook je energiekosten en beschermt het milieu.

Blootstelling aan een hoge relatieve luchtvochtigheid kan museum- en galerieobjecten beschadigen. Een relatieve luchtvochtigheid van minder dan 50% houdt de meeste waardevolle voorwerpen intact en zorgt dat ze niet worden aangetast door vocht in de lucht. Het genereren van droge lucht met een sorptieontvochtiger is de enige betrouwbare manier om je waardevolle collecties te beschermen, wat voor weer het ook is.

Hoewel men vaak verwarming gebruikt om de relatieve vochtigheid te regelen, is het niet per se de beste methode. De temperatuur op zich heeft geen invloed op de kwaliteit van materialen. In verwarmde gebouwen kan de relatieve vochtigheid schommelen tussen 20-70%, afhankelijk van de buitencondities, waardoor verwarming een dure en inefficiënte manier is om vochtigheid te beheersen.

Door ontvochtiging in plaats verwarming te gebruiken, kun je de relatieve vochtigheid beheersen en het hele jaar door constant houden, ongeacht de omstandigheden buiten. Bescherm je waardevolle collecties en bespaar 30-70% op je energiekosten door Munters' ontvochtiging te gebruiken in plaats van verwarming als methode om luchtvochtigheid te regelen.

 

Bronnen

Toepassingen voor musea en galerieën

Musea

Musea kunnen niet zonder klimaatbeheersing ter bescherming van onvervangbare collecties, of het nu gaat om kunstwerken, artefacten, documenten of andere objecten. Om aan de richtlijnen te voldoen en schade door vocht te voorkomen, is het essentieel om het hele jaar de relatieve luchtvochtigheid op een betrouwbaar, stabiel en laag niveau te houden.

Munters heeft wereldwijde ervaring en expertise en kan helpen bij het vinden van de optimale oplossing om de luchtkwaliteit in gebouwen te verbeteren en tegelijkertijd de onderhouds- en energiekosten te verlagen. Met de ontvochtigingsoplossingen van Munters kun je het juiste binnenklimaat handhaven, zodat je collecties voor de volgende generaties behouden blijven.

Galerieën

Kunstgalerieën hebben industriële ontvochtigingssystemen nodig om een beheerst binnenklimaat te handhaven en kunstwerken en andere objecten te beschermen tegen de schadelijke effecten van overmatig vocht.

Een hoge luchtvochtigheid kan schimmel, kromtrekken en verkleuring van kwetsbare materialen en kunstwerken op basis van papier veroorzaken. Bovendien kunnen door extreme schommelingen in temperatuur en vochtigheid metalen corroderen, waardoor waardevolle kunstwerken onherstelbare schade oplopen. Munters ontvochtigingsoplossingen helpen bij het beheersen van de relatieve luchtvochtigheid binnen, zodat de omstandigheden in de galerie stabiel blijven en collecties beschermd worden tegen beschadiging.

Producten - Musea en galerieën

AirC Connect

Controllers en automatiseringsaccessoires

AirC Wireless

Controllers en automatiseringsaccessoires

ComDry NX

Draagbare ontvochtigers

DesiCool

Ontvochtigingssystemen

Ontvochtiging - de ideale oplossing voor je waardevolle collecties

Blootstelling aan een hoge relatieve vochtigheid kan materialen aantasten. Een ontvochtigingssysteem van Munters verwijdert vocht effectief uit de lucht, waardoor de luchtvochtigheid in je museum of galerie constant blijft.

Munters' ontvochtigers onttrekken vocht aan de lucht via een sorptiewiel, dat waterdamp moeiteloos aantrekt en vasthoudt. Er wordt lucht door de rotorstructuur (droogwiel) geblazen en het hygroscopische sorptiemiddel silicagel-rotor neemt vocht uit de lucht op. De eerder met vocht gevulde lucht komt droog uit de rotor.

“Het belangrijkste voor ons is om goed voor het schip te zorgen en het originele ijzer te behouden. Door de lucht rond het schip op 20% relatieve vochtigheid te houden - net zo droog als de woestijn van Arizona - kunnen we voorkomen dat het schip gaat roesten. Dit houdt haar tot in lengte van jaren structureel veilig.”

Nicola Grahamslaw, Ship’s Conservation Engineer

Brunel’s SS Great Britain

Wat Munters voor je kan betekenen