Optimaliseer energieopwekking

Om de energieproductie te optimaliseren, moet je de juiste omgeving creëren voor je apparatuur voor energieopwekking. Munters zorgt dat energiecentrales die hernieuwbare en niet-hernieuwbare brandstoffen gebruiken en windturbines efficiënter werken en in goede operationele conditie blijven.

Hoge luchtvochtigheid veroorzaakt condensatie en corrosie. Te veel luchtvochtigheid veroorzaakt operationele problemen met pompen, schakelapparatuur en elektronica. Dit kan leiden tot opstartfouten na een onderhoudsstop en boetes voor niet-levering. Munters ontvochtigingssystemen voor energiecentrales en windturbines creëren een lage luchtvochtigheid, waardoor deze problemen zich niet voordoen.

Wind- en gasturbines zijn gevoelig voor stof en druppels in de aangevoerde lucht. Aan de andere kant moeten energiecentrales die werken op kolen, afval of biomassa de uitlaatgassen zuiveren om te voorkomen dat er verontreinigde druppels in de omgevingslucht terechtkomen. In meer dan 320.000 installaties over de hele wereld helpt Munters technologie voor nevelverwijdering om toevoerlucht en uitlaatgas verontreinigingsvrij te houden.

De adiabatische koelsystemen van Munters voor gasturbines genereren meer energie per kubieke meter aardgas. Munters uiterst efficiënte adiabatische koelmedia voor voorkoeling verhogen de dichtheid van de verbrandingslucht door de temperatuur van de verbrandingslucht te verlagen. Door gebruik te maken van Munters adiabatische koelmedia wordt het vermogen tot 6% verhoogd in gematigde klimaten en zelfs tot 60% in erg warme of droge klimaten.

Bronnen

Toepassingen voor energieopwekking

Klimaatbeheersing voor windturbines

Het voorkomen van elektronische schade en kortsluiting door het binnendringen van vocht en stofdeeltjes is essentieel voor de goede werking van windturbines. Te veel vocht in het luchtinlaatsysteem en corrosie door condensatie vormen een bedreiging voor de werking.  Munters is een vertrouwde leverancier van 's werelds grootste windturbineproducenten en kan je helpen deze potentieel schadelijke omstandigheden het hoofd te bieden.

Ontvochtigers van Munters handhaven een optimale relatieve vochtigheid om corrosie te voorkomen.  Een sorptierotor onttrekt vocht aan de lucht zonder dat daarvoor de dure werking nodig is van koelmachines op basis van compressoren om waterdamp op een koude spoel te condenseren. Munters heeft een uitgebreid assortiment sorptiedrogers, in afmetingen en configuraties die passen bij alle soorten windturbines.

Stem Munters nevelverwijderaars, beschikbaar met aangepaste instellingen, af op je specifieke behoeften. Afhankelijk van de systeemvereisten ontrekken nevelverwijderaars vloeistofdruppeltjes met deeltjes aan de aangevoerde koellucht. Voor koude en strenge klimaten beschikken de nevelverwijderaars van Munters over een geïntegreerd verwarmingsapparaat (DFH) om ijsvorming op de luchttoevoer te voorkomen, waardoor hoge onderhoudskosten en het sluimerende gevaar van ongelukken door ijsvorming worden uitgebannen.

Voordelen:

  • Uitermate effectief tegen condensatie en corrosie
  • Brengt de onderhoudskosten omlaag
  • Ideaal in barre klimaten
  • Helpt ongevallen te voorkomen

Rookgasreiniging en afvang van koolstof voor kolengestookte energiecentrales

Het reinigen van rookgassen vermindert drastisch milieubelastende uitstoot. Munters nevelverwijdering maakt integraal deel uit van dit proces.

Het proces van rookgasreiniging werkt met een door Munters ontwikkelde technologie voor nevelverwijdering. In tal van projecten in Azië, Europa en andere regio's overal ter wereld worden Munters nevelverwijderaars gebruikt om zwavel en zwavelverbindingen te verwijderen uit rookgassen van energiecentrales die op kolen, afval en biomassa worden gestookt. Rookgassen worden door een toren geleid en ontzwaveld voordat ze via de schoorstenen verdwijnen. Dankzij uiterst efficiënte ontzwaveling wordt ruim 95% van de vervuilende stoffen verwijderd.

Beproefde oplossingen voor de afvang van koolstof

Door de afvang, het gebruik en de veilige opslag van kooldioxide wordt de uitstoot van CO2 in de atmosfeer beperkt. Munters technologieën voor massatransport en nevelverwijdering maken integraal deel uit van dit proces. Met tientallen jaren ervaring, deskundig ontwerp- en ondersteunend personeel en tevreden klanten over de hele wereld biedt Munters bewezen oplossingen ter ondersteuning van je project voor de afvang van koolstof,

Neem contact op met Munters als je meer wilt weten over onze oplossingen voor de energiesector.

Voordelen:

  • Bescherming van het milieu
  • Helpt te oldoen aan de wet- en regelgeving
  • Beschermt apparatuur verderop in de lijn
  • Beperkt de kosten voor gasreiniging tot een minimum door de vloeistof van het oplosmiddel op te vangen

Behoud van inactieve energiecentrales

Het opstellen of bewaren van inactieve apparatuur in energiecentrales vereist beschermende maatregelen om schade te voorkomen. Munters ontvochtigingstechnologie beschermt inactieve rookgas- en waterketels, hele ketelhuizen, pijpleidingen en stoomturbines tegen corrosie als gevolg van een hoge luchtvochtigheid binnen. Deze kosteneffectieve industriële ontvochtigers hebben zich bewezen en zijn gebruiksvriendelijk. Ze brengen de relatieve vochtigheid terug tot 50% of lager en beperken zo corrosie of vertragen in sterk vervuilde omgevingen de vorming ervan drastisch.

Ontvochtigers van Munters beschermen ook apparatuur die stand-by staat. Door vocht aan de lucht te onttrekken, worden de rookzijde van de ketel en de stoomturbine beschermd en in topconditie gehouden, zodat je ze snel en betrouwbaar weer kunt opstarten. Bij het stilleggen van apparatuur wordt alle water uit de waterzijde van de ketel afgevoerd en vervangen door droge lucht. Om de apparatuur weer in werking te stellen, voer je gewoon opnieuw water in het systeem.

Neem contact op met Munters als je meer wilt weten over onze oplossingen voor de energiesector.

Voordelen:

  • Veelzijdig voor gebruik in kolengestookte, gasturbine- en andere energiecentrales
  • Uitermate effectief tegen condensatie en corrosie
  • Lagere onderhoudskosten
  • Snelle opstart van stand-by apparatuur
  • Snelle, gemakkelijke reactivering van stilgelegde installaties

Optimalisatie van gasturbinefaciliteiten

In moderne gasturbine-faciliteiten is al grote vooruitgang geboekt bij het verbeteren van de kwaliteit van de lucht die in de turbine wordt gevoerd. Maar zelfs modern ontworpen installaties kunnen te kampen hebben met vervuiling als gevolg van het binnendringen van stof, deeltjes, vloeistof en zoute lucht. Het gebruik van de juiste technieken voor nevelverwijdering kan deze risico's verminderen. Bovendien zorgt het verlagen van de temperatuur van de binnenkomende proceslucht voor een hogere efficiëntie van de gasturbine.

Nevelverwijderaars van Munters handhaven het hele jaar door optimale luchtstromen. Een optionele verwarming (DFH) voorkomt ijsvorming en verstopping in de luchttoevoer. Deze systemen verwijderen vervuiling uit de lucht, waardoor het rendement toeneemt en de turbine langer meegaat. Door weerkappen te verwijderen en in plaats daarvan nevelverwijderaars van Munters te installeren, wordt de drukval door de turbine-inlaat aanzienlijk verminderd.

Door het installeren van Munters Gas Turbine Evaporative Cooling (GTEC)-systemen wordt de efficiëntie verder verhoogd. Deze koelsystemen voor gasturbines zijn uitgerust met adiabatische koelmedia die water in de lucht verdampen om de binnenkomende luchtstroom te koelen. Koelere lucht heeft een hogere dichtheid, waardoor het turbinevermogen toeneemt.

Neem contact op met Munters als je meer wilt weten over onze oplossingen voor de energiesector.

Voordelen:

  • Minder onderhoud en stilstand
  • Turbines gaan langer mee
  • Meer energieopwekking door een lagere temperatuur van de toevoerlucht en minder drukval bij de turbine-inlaat

Producten – Vermogen

Extra nevelverwijderaars

Draai-/wervelschoep

AirC Connect

Controllers en automatiseringsaccessoires

Bedbegrenzers

Interne torenelementen

Collectoren/schoorsteenplaten

Collectoren/schoorsteenplaten

Wat Munters voor je kan betekenen