Legionella
Wat is legionella?
Legionella is een groep bacteriën die goed gedijt in wateromgevingen. Ze komen ook voor in industriële omgevingen zoals koeltorens, adiabatische condensors en andere op water gebaseerde systemen.
Legionella kan zich snel vermenigvuldigen en in de lucht terechtkomen als het niet goed onder controle wordt gehouden. Het inademen van met legionella besmette aërosolen vormt een aanzienlijk risico voor de menselijke gezondheid en kan leiden tot de veteranenziekte. Op dit moment zijn er 52 soorten legionella bekend.

Uitleg over veteranenziekte
De veteranenziekte is een ernstige longinfectie die wordt veroorzaakt door het inademen van legionellabacteriën. Al kort na blootstelling kunnen symptomen optreden. Dit betekent dat iedereen die aan de bacterie wordt blootgesteld mogelijk risico loopt. Hoewel ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem kwetsbaarder zijn, kan legionella iedereen ziek maken. Het inademen van kleine waterdruppeltjes die de bacterie bevatten of het per ongeluk inslikken van besmet water kan tot infectie leiden.

Hoe kan het jouw industriële proces beïnvloeden?
Legionellabacteriën zijn gek op zoet water. In hun natuurlijke omgeving zijn ze doorgaans niet schadelijk. Ze worden echter een probleem in omgevingen die door de mens zijn aangelegd. Dit betekent dat elk systeem dat water gebruikt een risico kan vormen. Veel koelsystemen gebruiken zoet water. De lucht die in gebouwen wordt gepompt gaat vaak eerst door nat materiaal dat in dit water is gedrenkt. In zo'n opstelling kunnen de juiste condities ontstaan voor legionellagroei.

Hoe kun je veteranenziekte voorkomen?
Het installeren van een bevochtigingsoplossing op maat van Munters kan helpen bij het voorkomen van de veteranenziekte. Stoombevochtiging houdt de watertemperatuur boven 60°C. Dit houdt de groei van legionellabacteriën tegen. Bij adiabatische bevochtigings- en koelsystemen zijn echter lagere watertemperaturen nodig. Desondanks krijgt legionellagroei geen kans omdat de overdracht van vocht plaatsvindt op moleculair niveau. Daardoor kunnen legionellabacteriën niet met de minuscule watermoleculen mee gaan.

Kies de juiste bevochtigingsoplossing van Munters voor jouw proces
Bescherm de productkwaliteit, verminder verliezen en verlaag de bedrijfskosten met bevochtigers van Munters. Onze adiabatische en stoombevochtigers zijn ontworpen om de luchtvochtigheid in industriële, commerciële en landbouwgebouwen optimaal te maken. Met Munters krijg je betrouwbare en efficiënte oplossingen voor klimaatbeheersing, waardoor je bedrijfsvoering productief en veilig blijft!