Energieterugwinning

Win energie terug met oplossingen voor lucht-luchtwarmtewisselaars met hoge temperatuur
Gaat er energie verloren bij je industriële processen? Munters efficiënte en duurzame systemen voor warmteterugwinning bij hoge temperaturen zijn bestand tegen de effecten van hoge temperaturen en veeleisende bedrijfsomgevingen. Ze helpen de CO2-uitstoot terug te dringen en betalen zichzelf snel terug.
Als marktleider is Munters nog steeds pionier op het gebied van industriële warmtewisselaars en warmteterugwinningssystemen. Voortdurende ontwikkeling en doorlopend testen, uitgebreide kennis van toepassingen en meer dan 100.000 succesvolle installaties waarborgen dat we jouw toepassing kunnen ondersteunen.
Oplossing van Munters:
- Lage energiekosten
- Kleinere CO<sup>2</sup>-voetafdruk
- Minder uitstoot
- Bestand tegen zware omstandigheden
- Op maat gemaakte ontwerpen verkrijgbaar

Zeer efficiënte, robuuste oplossingen voor lucht-luchtwarmteterugwinning
De zeer efficiënte, robuuste oplossingen voor lucht-luchtwarmteterugwinning van Munters worden veel gebruikt in de voedings-, farmaceutische, chemische, automobiel- en andere industrieën. Er zijn drie typen warmtewisselaars beschikbaar:
- Gevouwen blad: Z-Duct® serie (tot 400 °F/204 °C)
- Gelaste plaat: Thermo-Z® (tot 1400 °F/760 °C)
- Gelaste buis: Thermo-T® (tot 2000 °F/1093 °C)
Aangepaste ontwerpen kunnen meerdere luchtstroomconfiguraties, variabele plaatafstanden en andere opties omvatten om de gewenste warmteoverdrachtsefficiëntie en drukverschillen te realiseren met behoud van een specifieke grootte. De industriële warmteterugwinningssystemen van Munters winnen 60-80% van de afvalwarmte van processen terug, waardoor je je investering snel terugverdient. Deze warmtewisselaars met energieterugwinning helpen ook je CO2-voetafdruk te verkleinen door het brandstofverbruik terug te dringen. Met andere woorden, ze komen je bedrijfsresultaten en je milieuvriendelijkheid ten goede.