AirC-besturingssysteem voor ontvochtiging
Wees het klimaat de baas
Zorg voor het perfecte binnenklimaat met Munters AirC-besturingssysteem voor ontvochtiging. AirC zorgt voor een nauwkeurige klimaatbeheersing, terwijl je met AirC Wireless op afstand kunt monitoren en moeilijk bereikbare zones kunt automatiseren. Kies de oplossing die bij je past en neem vandaag nog het heft in handen met het oog op je klimaat.

Munters AirC - slim besturingsplatform
Munters AirC maakt klimaatbeheersing slimmer, efficiënter en intuïtiever. Met één gebruiksvriendelijke interface in full-color brengt dit geavanceerde systeem onze decennia aan toonaangevende ervaring binnen handbereik. Munters AirC is een slimme oplossing die het creëren van je perfecte klimaat eenvoudiger dan ooit maakt.
De innovatieve functies van Munters AirC omvatten automatische modulatie voor optimale energiezuinigheid, gebruiksvriendelijke software op een kleurendisplay en regelmatige software-updates om je apparatuur up-to-date te houden.
Met het oog op toekomstige clouddiensten is AirC ook klaar voor connectiviteit. Het ingebouwde alarmsysteem zorgt voor de veiligheid en beveiliging van je faciliteit, terwijl de mogelijkheden voor toegang op afstand het monitoren en beheersen van je klimaat eenvoudiger dan ooit maken.
Of je nu een nauwkeurige klimaatbeheersing nodig hebt voor je faciliteit, apparatuur of industriële processen, Munters AirC is de slimme oplossing die het creëren van je perfecte klimaat eenvoudiger dan ooit maakt.

Munters AirC Wireless - slimme, draadloze monitoring en regeling
Met Munters AirC Wireless heb je je binnenmilieu volledig onder controle. Dit slimme monitoringsysteem voor het binnenklimaat helpt je om het klimaat in alle essentiële zones van je gebouw, apparatuur en processen te beheersen.
Munters AirC Wireless is een serie apparaten die functioneren als één geïntegreerd besturingssysteem. Installeer de sensornodes op verschillende plekken. Ze verzamelen klimaatinformatie en communiceren draadloos met andere nodes in het netwerk.

Ontvochtiging op afstand monitoren en besturen
Je moet weten hoe je luchtontvochtiger presteert om een optimale energiezuinigheid en klimaatbeheersing te waarborgen. Maar vaak moeten ontvochtigers op moeilijk bereikbare plekken worden geplaatst. Met Munters AirC Wireless kun je vanaf nu je volledige ontvochtigingsoplossing centraal bedienen.
Omdat alle gegevens op een kleurenmonitor worden weergegeven, maakt deze slimme oplossing het creëren van je perfecte klimaat eenvoudiger dan ooit. Het systeem heeft ook een volledig pakket toekomstbestendige functies, zoals een ingebouwd alarmsysteem, meldingen voor gepland onderhoud en is voorbereid op connectiviteit voor toekomstige clouddiensten.

Het perfecte klimaat
Nu kun je zorgen dat elke kritieke ruimte in je bedrijf de juiste vochtigheidsgraad heeft. Je kunt onderbouwde beslissingen nemen die zorgen voor een perfect klimaat dankzij besturingsplatforms, ontworpen door Munters - de ontvochtigingsexpert die klanten al meer dan 60 jaar helpt bij het optimaliseren van hun klimaat.