Verwijder vervuilende oplosmiddelen voor een gezondere omgeving

Door de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) onstaat smog aan de grond. Dit vormt een risico voor de gezondheid van je medewerkers en de gemeenschap. Munters Ziolite VOS-verminderingstechnologieën vormen betrouwbare, energiezuinige en kostenbesparende oplossingen voor het verwijderen van oplosmiddelen uit de lucht.

VOS wordt afgegeven door industriële chemicaliën, oplosmiddelen, alcoholen en aardolieproducten zoals benzine, die bij kamertemperatuur dampen produceren. Wanneer ze vrijkomen, verbinden ze zich met bestaande stikstofoxiden, onder invloed van zonlicht en warmte, om atmosferische ozon, of “smog”, te vormen. VOS-verminderingsapparatuur van Munters kan deze verontreinigende stoffen uit de uitlaatgasstroom verwijderen, zodat ze niet in de atmosfeer terechtkomen. Onze betrouwbare, kostenbesparende en energiezuinige zeolietconcentrators besparen geld en energie en helpen de wereld aan schone lucht.

Bronnen

Munters Zeolite VOS-verminderingstechnologie

De moleculaire basisstructuur van zeoliet is een tetraëder, of piramide, gevormd door siliciumoxiden (SiOn). De tetraëder heeft in het midden een siliciumatoom en in elke hoek een zuurstofatoom. De zeolieten zijn met elkaar verbonden door zuurstofatomen. Verbonden zeolieten vormen poriën waarvan de grootte wordt bepaald door het aantal zeolietmoleculen dat onderling verbonden is.

Afhankelijk van het aantal verbindingen en welke alkali-ionen aanwezig zijn in de kristalstructuur, worden er verschillende soorten zeolieten gevormd, allemaal met een verschillende poriegrootte. De poriëngrootte bepaalt ook welke VOS geadsorbeerd kunnen worden.
Munters Zeol VOS-verminderingsapparatuur gebruikt een combinatie van hydrofobe zeolieten met verschillende poriegroottes. Dankzij deze mix is adsorptie van tal van organische oplosmiddelen mogelijk. Deze hydrofobe zeolieten adsorberen de meeste algemeen verkrijgbare oplosmiddelen.

Een zeolietporie oefent een zwakke aantrekkingskracht uit op een VOS en houdt deze vast. Deze zwakke fysieke aantrekkingskracht tussen chemisch neutrale verbindingen staan bekend als vanderwaalskrachten. De VOS blijven in de poriën totdat ze worden verhit, waarna zeoliet de VOS afgeeft aan de lucht.

Wanneer VOS-beladen lucht langs zeolietmoleculen stroomt, werkt het zeoliet als een omgekeerde filter, of moleculaire zeef, die de verbindingen opvangt die geadsorbeerd kunnen worden en de verbindingen doorlaat die te groot zijn om erlangs te stromen.

Oplossing van Munters:

  • Bescherm de gezondheid van medewerkers en de omringende gemeenschap
  • Voldoe aan wet- en regelgeving en voorkom sancties
  • Voorkom corrosie op installaties en gebouwen
  • Verbeter je duurzaamheidsimago

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Hoe een VOS-concentrator van Munters werkt

Proceslucht komt het systeem binnen, deeltjes worden eruit gefilterd en vluchtige organische stoffen (VOS) worden geabsorbeerd door een zeolietrotor. Een procesventilator trekt de lucht door de rotor, waardoor schone lucht vrijkomt. Ondertussen verwijdert en bundelt een verwarmde luchtstroom de VOS en wordt de rotor geregenereerd voor een continue VOS-absorptie. Uiteindelijk worden de geconcentreerde VOS naar een thermische oxidator gevoerd voor veilige vernietiging.

Andere Clean technologies van Munters

Munters nevelafscheiders voorkomen dat druppels met vervuilende stoffen in het milieu terechtkomen, zodat je kunt voldoen aan wettelijke eisen en sancties voorkomt. Ook vangen ze de vloeistof van het oplosmiddel op, waardoor je de kosten voor het reinigen van de gassen tot een minimum kunt beperken. Munters technologie voor massatransport scheidt chemische componenten en maakt vloeistofextractie mogelijk.

Producten - Vermindering van vluchtige organische stoffen

Geïntegreerd zeolsysteem (IZS)

Oplossingen ter bestrijding van luchtvervuiling en VOS

Zeoliet basiseenheid (BU)

Oplossingen ter bestrijding van luchtvervuiling en VOS

Zeoliet Rotorconcentrators

Oplossingen ter bestrijding van luchtvervuiling en VOS

Zeoliet rotorsysteem (RS)

Oplossingen ter bestrijding van luchtvervuiling en VOS

Professionele diensten voor VOS-verminderingsapparatuur

Onze ervaren technici helpen je om je apparatuur optimaal te laten werken en presteren. Munters Services biedt tal van diensten, van installatie tot servicecontracten en preventief onderhoud. Omdat VOS-verminderingsapparatuur doorgaans groot is en ter plekke op maat wordt gemaakt voor jouw specifieke eisen, bieden we ook aanpassingen achteraf en upgrades aan om de levensduur van de apparatuur nog verder te verlengen. Vertrouw op onze professionele medewerkers om je te helpen bij het leveren van schone lucht op een betrouwbare en energiezuinige manier.

Ondersteuning bij VOS-vermindering

Op zoek naar een nieuwe oplossing voor VOS-vermindering? Wil je advies over je huidige installatie of heb je een andere vraag over deze materie? Door onze jarenlange ervaring op dit gebied en door nauw samen te werken met onze klanten, kun je altijd op ons rekenen. Neem contact met ons op om te zorgen dat je project voor VOS-vermindering succesvol verloopt.