Draagbare ontvochtigers
ComDry NX
Munters introduceert met trots de grondig verbeterde Munters ComDry NX-serie met een nieuwe controller, inclusief Modbus en bedrade communicatie – een uiterst betrouwbare en draagbare reeks ontvochtigers met een superieure droogcapaciteit, lichtgewicht ontwerp en 20% energiezuiniger dan de meeste producten van de concurrentie. Alle units hebben een plug-and-play besturingssysteem met een grafisch display, krachtige aandrijfmotor, AirC Wireless-connectiviteit, servicewaarschuwingen en kWh-meter. Deze ontvochtigers zijn de beste in hun klasse. Ze creëren het perfecte klimaat in verschillende toepassingen.
Hoogtepunten
- Compact en lichtgewicht
- Geavanceerde controller met ModBus
- Vochtigheids- en temperatuursensor
- kWh- en andere urentellers
- Energiezuinig
- Opties voor Munters AirC draadloze afstandsbediening en sensoren
Producten in deze serie
| Model | B x D x H (mm) | Gewicht (kg) | Bereik bedrijfstemperatuur (°C) | Maximale luchtstroom (m3/u) | Productblad | Gebruikershandleiding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ComDry NX 190Y | 445 x 270 x 381 | 11 | -20 to +40 | 190 | ||
| ComDry NX 210X | 445 x 270 x 571 | 14,3 | -20 to +40 | 210 | ||
| ComDry NX 160L | 445 x 270 x 571 | 15,6 | 0 to +40 | 150 | ||
| ComDry NX 170L | 445 x 270 x 571 | 15,7 | 0 to +40 | 150 |