Aanpassingen achteraf en upgrade van ontvochtigingsapparatuur
Verbeter de prestaties van je apparatuur
Onze services op het gebied van aanpassingen achteraf en upgrades zijn ontworpen om je bestaande ontvochtigingsapparatuur nieuw leven in te blazen, de prestaties optimaal te maken en te zorgen dat alles zo lang mogelijk meegaat. We kunnen je ook helpen om je bestaande systeem aan te passen aan nieuwe eisen door meer functionaliteit en mogelijkheden in te bouwen.
Aan de hand van diverse technieken kunnen onze servicetechnici je helpen de levensduur van je apparatuur te verlengen en de prestaties te verbeteren.
Voorbeelden zijn onder meer:
- Controleconversies
- Terugwinning van rotorenergie
- Ventilatorupgrades voor luchtbehandelingskasten
- Upgrades van procesluchtventilatoren
- Verandering van energiebron
- Volledige renovatie van luchtbehandelingskasten
- Rotorupgrades

Controleconversie
Converteer de controllers in je bestaande ontvochtigers en profiteer van alle voordelen van de Munters AirC-controller. AirC is het standaard besturingssysteem in de meeste grotere ontvochtigingssystemen die Munters tegenwoordig produceert en biedt tal van voordelen, zoals:
- Meer nauwkeurige en energiezuinige werking van systemen
- Betere communicatie met BMS
- Connectiviteitsmogelijkheden van Munters
- Gemakkelijk te hanteren softwaresysteem met gebruiksvriendelijke interface
- Mogelijkheden voor waarderegistratie
Terugwinning van rotorenergie
Gebruik je een oudere Munters luchtontvochtiger in jouw bedrijf en wil je het energieverbruik terugdringen? Onze deskundige servicetechnici helpen je graag. Munters oplossingen voor aanpassingen achteraf zijn ontworpen om het energieverbruik van oudere units tot een minimum te beperken, zodat ze nog jarenlang energiezuinig werken.
Omdat de meeste voor het sorptieproces benodigde energie gebruikt wordt om de regeneratieluchtstroom op te warmen, levert het terugwinnen van energie die gebruikt wordt in de regeneratiecyclus een flinke energiebesparing op. Door Munters purgeertechnologie aan een bestaand ontvochtigingssysteem toe te voegen, wordt de regeneratie-energie tot 30% verminderd en verdient de investering zich doorgaans binnen twee jaar terug.
Ventilatorupgrades voor luchtbehandelingskasten
Het energieverbruik van luchtbehandelingskasten (LBK's) ingrijpend verlagen. Vervang oudere, riemaangedreven ventilator- en motorsamenstellingen aan de toe- en afvoerzijde in een LBK door een ventilator-wand-reeks bestaande uit energiezuinigere EC-ventilatoren (electronic commutator). Upgrade je liever je LBK's dan dat je ze vervangt, dan bespaar je tijd, geld en middelen.
Belangrijkste voordelen
- Realiseer dezelfde luchtstroom met 30-60% minder energie
- Met een veel bredere efficiëntiecurve kun je aanzienlijk energie besparen door de ventilatorsnelheid te verlagen
- Lagere onderhoudskosten zonder riemen te hoeven vervangen en lagers te smeren
- Minder CO2-uitstoot, zodat je je doelen kunt halen

Upgrades van procesluchtventilatoren
Onze servicetechnici kunnen je helpen het energieverbruik terug te dringen door de wisselstroommotor en scroll ventilatorsystemen van oudere luchtontvochtigers te vervangen door nieuwe EC-gevoede ventilatorwanden. Deze upgrade levert een energiebesparing op van 50% of meer, waardoor je de investering binnen twee jaar terugverdient. Het is mogelijk om deze veelzijdige ventilatorwanden in diverse reeksen te configureren voor flexibiliteit bij de installatie.

Verandering van energiebron
Onze servicetechnici kunnen je helpen om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en je algehele CO2-voetafdruk te verkleinen door een gasgestookte regeneratieverwarming te vervangen door een elektrische verwarming. Deze oplossing is met name aantrekkelijk in gebieden waar hernieuwbare energiebronnen stroom leveren aan het netwerk en het gebruik ervan wordt beloond.

Volledige renovatie van luchtbehandelingskasten
Als alternatief voor vervanging bieden we een complete LBK-renovatie, inclusief nieuwe deuren, behuizing, componenten en ventilatoren. Zo nodig kan de unit worden hergebruikt voor een nieuwe toepassing, bijvoorbeeld als je extra filtratie of warmteterugwinning wilt.
Het renovatieproces kan plaatsvinden in meerdere fasen, waardoor de LBK tijdens het hele proces kan blijven werken. Deze aanpak geniet vaak de voorkeur omdat het de bedrijfstijd van activiteiten of processen verderop in de lijn maximaal maakt. Wij kunnen alle merken en modellen LBK's renoveren, ongeacht de ouderdom, het type, de fabrikant of de locatie.

Rotorupgrades
Sorptierotoren worden algemeen beschouwd als de meest energiezuinige techniek voor het creëren van vochtigheidsbeheerste omgevingen. Wil je de capaciteit van een bestaande ontvochtiger verhogen, dan is het upgraden van de rotor de meest efficiënte en kosteneffectieve manier.
De verbeterde energie-efficiëntie en hogere rotorcapaciteit zorgen voor een jaarlijkse besparing die Niko een ROI (Return of investment) van slechts 20 maanden oplevert.
Niko NV

Munters Lifecycle Care
Tijdens de lange levensduur doorloopt je Munters-apparatuur vier fasen in de levenscyclus. Ongeacht de fase zorgen onze serviceproducten en -oplossingen voor een optimale werking en prestaties. Ons aanbod omvat alles, van installatie en grondig preventief onderhoud tot upgrades en hulp bij het ontwerpen van de beste vervangingsoplossingen als je apparatuur vernieuwd moet worden. Dat laatste duurt trouwens nog heel lang...