Munters LBK-ventilatorupgrades
Belangrijkste voordelen
- Realiseer dezelfde luchtstroom met 30-60% minder energie
- Met een veel bredere efficiëntiecurve kun je aanzienlijk energie besparen door de ventilatorsnelheid te verlagen
- Lagere onderhoudskosten zonder riemen te hoeven vervangen en lagers te smeren
- Minder CO2-uitstoot, zodat je je doelen kunt halen
Heathrow Airport bespaart 15 GWh per jaar
Heathrow Airport, de drukste luchthaven van Europa met 80 miljoen passagiers in 2018, wil tegen 2050 een CO2-neutrale infrastructuur hebben. Tot de energiebesparende maatregelen behoort een upgrade van de ventilatoren van Munters, waarmee jaarlijks 15 GWh wordt bespaard (gelijk aan het energieverbruik van 3.400 huishoudens). De specialisten van Munters staan sinds 2016 aan het roer als het gaat om HVAC-verbeteringen.

Upgrades van ventilatoren besparen energie en verminderen de CO<sub>2</sub>-uitstoot van Liège Airport
Onlangs moderniseerde Liège Airport, in samenwerking met Munters, de klimaatregelingsunits van haar passagiersterminals. Twee afzuigunits werden geüpgraded en één ventilatoreenheid werd vervangen. Daardoor daalde naast het elektriciteitsverbruik ook de CO2-uitstoot: met 20 ton, met een terugverdientijd van 31 maanden.
Luchthaven Birmingham bespaart 58% energie
Via Birmingham Airport, op zes na de grootste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk, reizen jaarlijks 13 miljoen passagiers naar 150 bestemmingen. Nadat een luchtbehandelingskast in de incheckruimte van de terminal het had begeven, loste Munters, wereldwijd marktleider in energiezuinige luchtbehandeling, het probleem op door oude ventilatoren met riemaandrijving te vervangen door een nieuw FanGrid-systeem met vijf uiterst efficiënte EC centrifugale plugventilatoren.
We werkten onlangs fantastisch samen met Munters bij het upgraden van de plugventilatoren. Nu besparen we jaarlijks zo'n 1.300.000 kWh aan energie. En daar komt zelfs nog meer bij. Ze hebben een onovertroffen expertise en hun service is voortreffelijk.
Michael Nagle, Utilities Manager
London Luton Luchthaven