Redukcja wilgotności w celu poprawy wydajności oraz zmniejszenia kosztów utrzymania

Nadmierna wilgoć stanowi ciągły problem w budownictwie i infrastrukturze. Munters oferuje rozwiązania dla budownictwa i infrastruktury, które gwarantują właściwy poziom wilgotności, przyspieszając procesy budowlane oraz utrzymując istniejącą infrastrukturę w dobrym stanie.

Zbyt duża wilgotność opóźnia budowę w trakcie procesów, takich jak utwardzanie betonu, oraz może prowadzić do korozji, pleśni i innych problemów w istniejącej infrastrukturze, na przykład w słupach mostów.  Munters jest światowym liderem w dziedzinie energooszczędnego osuszania przemysłowego. Nasze rozwiązania gwarantują właściwy poziom wilgotności w budownictwie oraz infrastrukturze. Dzięki naszej innowacyjnej platformie sterowania, Munters AirC, oraz rozwiązaniom w zakresie łączności, możesz nadzorować i kontrolować nasze urządzenia do uzdatniania powietrza z obsługą łączności za pomocą komputera lub smartfona.

Zasoby

Zastosowania dla branży budowlanej i infrastrukturalnej

Osuszanie betonu w trakcie budowy

Oczekiwanie na naturalne wyschnięcie betonu często okazuje się niemożliwe z powodu długiego czasu schnięcia, co prowadzi do opóźnień. Jeżeli wymagania dotyczące poziomu wilgoci w betonie nie są spełnione, nie można wykonać kolejnej warstwy podłogi, nałożyć uszczelniaczy ani kontynuować prac przez podwykonawców podłóg. Tego typu reakcja łańcuchowa opóźnień podnosi koszty i stwarza ryzyko niedotrzymania terminów zakończenia prac.

Wśród różnych materiałów budowlanych, beton może stanowić jedno z najbardziej uciążliwych źródeł wilgoci. Chociaż płyta może sprawiać wrażenie suchej, jej wygląd może być zwodniczy. W typowych warunkach środowiskowych, betonowa płyta wylana wewnątrz budynku schnie w tempie około jednego cala na miesiąc. Jednakże, to również stanowi uogólnienie; rzeczywista prędkość będzie się zmieniać w zależności od składników mieszanki betonowej, procedur utwardzania oraz warunków otoczenia, takich jak temperatura wewnętrzna i zewnętrzna oraz wilgotność.

Zbyt duża wilgotność prowadzi do wielu problemów:

  • Przemieszczanie się wilgoci na powierzchnię może prowadzić do uszkodzenia klejów, odbarwienia podłogi oraz powstawania pęcherzy w powłokach.
  • Rozwój pleśni w różnych materiałach, gdy wilgotność otoczenia jest wysoka. Niska początkowa przyczepność podłogi zamontowanej na płycie.

Osuszacze Munters wspierają tworzenie optymalnych warunków klimatycznych, przyspieszając procesy budowlane. Rewolucyjna platforma sterowania Munters AirC a rozwiązania w zakresie łączności umożliwiają monitorowanie i zarządzanie osuszaczami budowlanymi za pomocą komputera lub urządzenia inteligentnego.

Skontaktuj się z firmą Munters, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie produktów stworzonych specjalnie dla branży budowlanej.

Korzyści:

  • Skrócony czas suszenia
  • Niższe ryzyko powstawania przebarwień i pleśni
  • Szybszy dostęp dla wykonawców pomocniczych
  • Zwiększona przyczepność uszczelniaczy

Zachowanie suchości infrastruktury

Większość rodzajów infrastruktury w dużym stopniu korzysta ze stali, aby zagwarantować wymaganą wytrzymałość. Niestety, korozja stalowych elementów jest częsta i trudna do wykrycia, co sprawia, że jest wyjątkowo groźna, ponieważ może powodować uszkodzenia konstrukcji, szkody dla środowiska, straty finansowe, a nawet zagrożenie życia.

Jednakże suche powietrze w dużym stopniu ogranicza korozję. Wilgoć stanowi główny powód rdzewienia śrub, korozji prętów zbrojeniowych oraz osłabienia kratownic. Mówiąc inaczej: Niższa wilgotność przekłada się na mniejszą potrzebę konserwacji.

Osuszacze Munters mogą wspomagać usuwanie wilgotnego powietrza na zewnątrz, co sprawia, że powietrze wewnątrz wieży mostowej może być suche, co z kolei spowalnia proces korozji. Dzięki innowacyjnej platformie sterowania Munters AirC oraz aplikacji Connected Climate® opartej na chmurze można monitorować i zarządzać osuszaczami z obsługą łączności za pomocą komputera lub urządzenia inteligentnego.

Nawiąż kontakt z Munters, aby dowiedzieć się o naszej ofercie produktów stworzonych z myślą o potrzebach branży infrastrukturalnej.

 

Korzyści:

  • Niższe ryzyko rdzy
  • Obniżenie kosztów konserwacji
  • Wydłużona trwałość

Produkty - Sektor budowlany i infrastruktura

AirC Connect

Akcesoria i sterowniki do automatyki

ComDry NX

Osuszacze przenośne

DF

Przepływ poziomy

DH

Przepływ poziomy

Przykłady zastosowań i najważniejsze cechy

Rotor sorpcyjny Munters - ważne jest jego wnętrze

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Co zyskujesz dzięki Munters