Innowacyjne, przyszłościowe technologie

Podnieś efektywność centrum danych, jednocześnie pewnie zarządzając środowiskiem wewnętrznym, mimo dynamicznego rozwoju branży i szybkiego postępu technologicznego. Specjalistyczna wiedza Munters daje przewagę dzięki nowatorskim rozwiązaniom chłodniczym dla centrów przetwarzania danych. Rozwiązania te są przygotowane na przyszłe wyzwania.

Zasoby

Zastosowania dla centrów danych

Chłodzenie powietrzem

Czy potrzebujesz efektywnego systemu chłodzenia dla serwerowni i centrów danych? A może rozważasz wdrożenie chłodzenia cieczą teraz lub przyszłości? Skorzystaj z bogatej oferty urządzeń i rozwiązań chłodniczych Munters, aby zapewnić optymalną temperaturę i maksymalną wydajność w swoich centrach danych. Wykorzystaj wieloletnie doświadczenie firmy Munters w zakresie kontrolowania środowiska. Aby zapewnić prawidłowe działanie Twojego kluczowego sprzętu IT, skutecznie usuwaj nadmiar ciepła. Firma Munters posiada technologie i systemy sterowania, które umożliwiają precyzyjną i energooszczędną regulację temperatury i wilgotności, niezależnie od rodzaju chłodzenia – bezpośredniego i pośredniego chłodzenia wyparnego, suchego chłodzenia pośredniego i dzielonego.

Korzyści

  • Elastyczna, wysokowydajna konstrukcja
  • Niskie zużycie energii i wody
  • Stabilny, stały klimat wewnętrzny
  • Modułowe i bardzo elastyczne
  • Optymalna jakość powietrza w pomieszczeniach
  • Bezpieczne, niezawodne i higieniczne
Dowiedz się więcej o chłodzeniu powietrzem

Chłodzenie cieczą

Wykorzystanie chłodzenia cieczą może być korzystne dla podmiotów zarządzających centrami przetwarzania danych, ponieważ pozwala na efektywne rozpraszanie ciepła generowanego przez bardziej skoncentrowane obciążenia, jednocześnie zmniejszając zużycie energii potrzebnej do chłodzenia. Używanie energooszczędnych systemów chłodzenia, takich jak hybrydowe systemy powietrzno-cieczowe lub systemy chłodzone cieczą, pozwala na utrzymanie zużycia energii pod kontrolą. Munters oferuje wsparcie w doborze właściwego systemu chłodzenia cieczą dla zarówno całego centrum przetwarzania danych, jak i pojedynczych pomieszczeń serwerowych.

Korzyści

  • Zgodność z urządzeniami o dużej gęstości
  • Bardziej energooszczędne niż chłodzenie powietrzem
  • Szeroki zakres wydajności
  • Modułowa konstrukcja
  • Szybka instalacja
  • System całkowicie bezwodny
Dowiedz się więcej o chłodzeniu cieczą

Nawilżanie

Zastosuj energooszczędne adiabatyczne nawilżanie wyparne Munters w centrach danych, aby utrzymać wilgotność wewnętrzną powyżej minimalnych dopuszczalnych poziomów. Dzięki rozwiązaniom nawilżania Munters można poprawić wydajność i czas działania kluczowego sprzętu centrum przetwarzania danych. Te proste systemy o niskim zużyciu energii optymalizują poziom wilgotności w pomieszczeniu. Zapobiegają również uszkodzeniom sprzętu o krytycznym znaczeniu z powodu zbyt suchego powietrza. Firma Munters oferuje pomoc w łatwym nawilżaniu klimatyzowanych przestrzeni w centrum danych.

Korzyści

  • Dłuższy czas sprawnego działania
  • Energooszczędna konstrukcja adiabatyczna
  • Odpowiednie do większości obiektów
  • Modułowe i bardzo elastyczne
  • Proste i niezawodne
Dowiedz się więcej o nawilżaniu

Odzysk ciepła przyczynia się do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju.

Poznaj potencjał nowatorskich rozwiązań do odzyskiwania ciepła w Twoich centrach danych. Przekierowując ciepło generowane przez serwerownię do miejskiej sieci ciepłowniczej lub innych systemów grzewczych, zredukujesz wydatki na energię, zrealizujesz założenia zrównoważonego rozwoju i zapewnisz zgodność z przepisami.

Wykorzystaj ponownie ciepło z dowolnego centrum danych, od kolokacji po hiperskalowe, jako wartościowy zasób z korzyścią dla środowiska, zamiast marnować je przez emisję do atmosfery. Wspierając lokalne społeczności w redukcji zależności od paliw kopalnych, centra danych mogą podnosić efektywność energetyczną, a przy okazji dostarczać ciepło do mieszkań, przedsiębiorstw, cieplarni, ferm rybnych i innych obiektów.

Wykorzystaj wiedzę techniczną, zaawansowane technologie chłodzenia i systemy sterowania Munters, aby zapewnić maksymalną wydajność centrów danych, optymalizując odzysk ciepła i wspierając ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Przykład centrum danych Odense

Dowiedz się więcej o globalnej firmie technologicznej, która rewolucjonizuje ogrzewanie miejskie, przekształcając ciepło odpadowe z centrów danych w cenne źródło energii.

Przejdź do przypadku

Korzyści

  • Niższe koszty energii
  • Wzmocnij swój wizerunek firmy odpowiedzialnej ekologicznie.
  • Skutecznie zmniejsz swój ślad węglowy
  • Zapewnij zrównoważone źródła energii dla ciepłownictwa i innych obiektów
  • Buduj pozytywny wizerunek firmy w lokalnej społeczności.
Dowiedz się więcej o odzysku ciepła

Układy regulacji

Monitorowanie temperatury i wilgotności w centrum przetwarzania danych jest nieodzowne w biznesie, szczególnie w kontekście rosnącej gęstości mocy na regał. Układy regulacji Munters umożliwiają zarządzanie obciążeniem cieplnym centrum przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Zachowuj odpowiednie temperatury i wilgotności w celu utrzymania optymalnych warunków w pomieszczeniach serwerowni i centrach danych.

Korzyści

  • Wskaźniki wydajności
  • Przegląd trendów
  • Maksymalny czas sprawnego działania i dostępność
  • Zoptymalizowana wydajność chłodzenia
  • Precyzyjna regulacja temperatury i wilgotności
  • Niższe koszty serwisowania
  • Dłuższy czas eksploatacji centrum danych
Dowiedz się więcej o układach regulacji

Produkty do centrów danych

SyCool Split

Chłodnice dzielone CW, DX i termosyfonowe

Parownik chłodzenia cieczą SyCool

Chłodnice dzielone CW, DX i termosyfonowe

Rozwiązanie Modular ChilledWall

Chłodnice dzielone CW, DX i termosyfonowe

EDPAC CRAC/CRAH

Chłodnice dzielone CW, DX i termosyfonowe

Przykłady zastosowań i najważniejsze cechy

Co zyskujesz dzięki Munters

Biuletyn dla centrów danych

Czy rozważasz różne strategie chłodzenia dla nowoczesnych centrów danych?

Zapisz się na newsletter Munters Data Center!

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i koncepcjami dotyczącymi wprowadzenia technologii chłodzenia w centrach przetwarzania danych w celu obsługi większej gęstości regałów.

Przygotuj się. Zadbaj o chłodzenie przyszłości opartej na danych.